/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    bullet cameras

    WLAN-Erweiterung für Modumkameras

    Auslaufmodell

    Das Modum ist eine hochpräzise Lösung für das Screening der Körpertemperatur, die eine erste Messung der Körpertemperatur für die Triage ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die HPOE3X 4-Port PoE-Switches sind 2-Layer-Switches, die die Ethernet-Stromversorgung über große Entfernungen unterstützen. Diese Switches bieten vier 10/100M-Ethernet-Ports, einen 1000M-Ethernet-Port und einen 1000M-Glasfaser-SFP-Port. Diese Geräte sind mit zwei selbstanpassenden Übertragungsmodi ausgestattet, nämlich IEEE und E100.

    Merkmale und Vorteile:
    • 3X PoE Funktion: 300m lange PoE-Entfernung
    • IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z und IEEE802.3X Standards
    • Automatische MAC-Untersuchung und -Alterung, Kapazität der MAC-Adressliste: 8K
    • MDI/MDIX selbstanpassend
    • Ports 1 bis 4 sind RJ45-Ports, die 10/100M selbstanpassend unterstützen; unterstützen IEEE802.3af, IEEE802.3at Standard-Stromversorgung
    • Port 5 ist ein RJ45-Port, der 10/100/1000M selbstanpassend unterstützt
    • Angepasste Metallkonstruktion
    • Ein selbstanpassender 100/1000M Glasfaseranschluss, ein selbstanpassender 10/100/1000M RJ45-Anschluss und vier selbstanpassende 10/100M RJ45-Anschlüsse
    • Zwei Übertragungsmodi (IEEE, E100) - der IEEE-Modus ist der Standard-Ethernet-Modus bei der Übertragung über Twisted-Pair, der eine maximale Übertragungsentfernung von bis zu 100 Metern unterstützt; der E100-Modus unterstützt eine maximale Übertragungsentfernung von bis zu 300 Metern
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten