/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Stiftkameras

    IR Bullet Camera with 2.8-12mm Lens

    Auslaufmodell

    Honeywell’s HIB2PIV-S bullet camera is designed to provide high-quality surveillance as an affordable offering and is ideal for small and business applications

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell’s HIB2PIV-S bullet camera is designed to provide high-quality surveillance as an affordable offering and is ideal for small and business applications. This waterproof camera supports motion detection and dual streams, and offers fixed and variable lens options. This IP67-certified camera comes with a microSD card slot (up to 128 GB)

    Features & Benefits:
    • H.265 Codec Compression
    • Minimum illumination: 0.002 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
    • IK10-compliant housing
    • Supports True Day Night (TDN) and Digital Wide Dynamic Range (WDR) technologies