/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Stiftkameras

    IR Fixed-lens Bullet Camera

    Auslaufmodell

    Honeywell IR Fixed-lens Bullet Camera provides 2MP resolution along with efficiency and reliability for surveillance of small and medium applications. It has a plastic body that caters to all kinds of customer applications.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell IR Fixed-lens Bullet Camera provides 2MP resolution along with efficiency and reliability for surveillance of small and medium applications. It has a plastic body that caters to all kinds of customer applications. The camera is suitable for outdoor applications as well and is equipped with IR LEDs for effective surveillance even during the night.

    Features & Benefits:
    • 2MP, Resolution: 1920 × 1080, H.265 codec compression
    • Up to 20m IR distance
    • ICR auto switch, True Day / Night (TDN), ROI coding
    • Supports dual streams
    • Support mobile surveillance