/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Dome-Kameras

    60er-Serie – Dome-Kameras für den Außenbereich

    Die 5MP AII-Außendomekameras der 60er-Serie von Honeywell bieten außergewöhnliche Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, verbesserte Video-/Objektanalyse und erhöhte Cybersicherheit für Unternehmensanwendungen

    Übersicht

    Die 5MP-KI-Außendomekameras der Honeywell 60-Serie bieten außergewöhnliche Bildqualität und Leistung bei wechselnden (hellem Sonnenschein und Schatten) und schlechten Lichtverhältnissen. Sie verfügen über eine verbesserte Video-/Objektanalyse, um selbst kleinste Details von Personen, Objekten und Fahrzeugen hervorzuheben.

    Diese Kameras sind für raue Außenbedingungen konzipiert und verfügen über den neuesten Verschlüsselungsstandard FIPS 140-3 sowie einen erweiterten lokalen Speicher (bis zu 1 TB). Damit eignen sie sich ideal für größere Unternehmensanwendungen, bei denen Cybersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unerlässlich sind.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verbessertes WDR (bis zu 140 dB) für deutlich reduzierte Bildreflexion
    • Erhöhte IR-Reichweite (bis zu 60 m) – doppelt so groß wie bei Vorgängermodellen
    • P-Iris und verbesserte Mindestbeleuchtung (0,007 Lux bei 30 IRE) sorgen für eine bessere Bildqualität bei wechselnden oder schlechten Lichtverhältnissen
    • Die verbesserte Verschlusszeit (1/100.000 – 1/5) ermöglicht eine schnellere Aufnahme bewegter Motive, reduziert Bewegungsunschärfe und erzeugt schärfere Bilder.
    • Die verbesserte 3D-Rauschunterdrückung eliminiert visuelles Rauschen und sorgt so für schärfere Details zur Identifizierung von Objekten oder Personen in Videoaufnahmen.
    • Die Smart-IR-Technologie passt sich automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse und Objektabstände an und erfasst so selbst bei schwachem Licht oder in der Nacht Details besser.
    • Probabilistische KI-Video-/Objektanalyse erkennt verdächtige Aktivitäten schnell und identifiziert Merkmale wie Gesichter, Fahrzeuge, Geschlecht, Alter, Fahrzeugfarben oder Kleidung für eine schnellere Suche.
    • Secure Boot und der neueste FIPS 140-3-Chipsatz sorgen für sichere Datenintegrität und Datenschutz.
    • Verbesserter lokaler Speicher (bis zu 1 TB) – viermal so viel wie bei Vorgängermodellen – für deutlich verbesserte Kameradatenverwaltung und -speicherkapazität.
    • ONVIF-Profil S, G, T, M
    • Einfache Installation mit Decken- oder Wandmontageoptionen
    Zertifizierungen:
    • NDAA-konform
    • NIS2-konform
    • 5 Jahre Garantie