Dome-Kameras
Netzwerk Low-Light Rugged 6 MP Dome-Kamera equIP® Serie
Die robusten 6-MP-Dome-Kameras der equIP®-Serie für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen bieten eine hervorragende Bildqualität bei minimaler Bandbreite und bieten gleichzeitig maximalen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser.
Die robusten 6-Megapixel-Domekameras der equIP®-Serie für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen bieten eine unvergleichliche Bildqualität, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie lassen sich zudem einfach installieren. Die equIP-Serie liefert eine hervorragende Bildqualität bei minimaler Bandbreite und bietet gleichzeitig maximalen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser. Mit ihrem schlanken, modernen Design und einer Bildqualität von bis zu 4K HD eignen sich diese Kameras für eine breite Palette von Sicherheitsanwendungen.
Merkmale und Vorteile:- "1/1,8-Zoll-6-MP-Imager mit progressiver Abtastung
- Integrierte Analytik mit Gesichtserkennung, Audioerkennung, Videomanipulation, Bewegungserkennung, Szenenwechsel und Personenzählung
- Erweiterte Analysefunktionen mit ADPRO®IntrusionTrace™, ADPRO LoiterTrace™, zusätzliche Xtralis®& Lizenzanwendung erforderlich
- 50 m IR-Entfernung, je nach Reflexionsgrad der Szene
- Unterstützung von bis zu dreifachem Datenstrom
- Bis zu 6 MP Auflösung
- Robustes Außengehäuse mit Schutzart IP67 und Vandalismusschutzklasse IK10
- Fähigkeit zur Betrachtung im Korridormodus
- Integrierter Kameraspeicher für bis zu 128 GB Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ONVIF®-Profil S, G und Q-konform
- Emissions: EN55032, ANSI C63.4-2014, ICE 003 Rev6, AS/NZ CISPR 32:2013
- Immunity: EN50130-4
- EU Safety: EN60950-1, EN60950-22
- North America Safety: UL Listed to UL/CSA 60950-1, 60950-22
- RoHS: EN50581