Dome-Kameras
Innenraum IR Mini Dome IP Kamera equIP® Serie
Die IR-Mini-Dome-IP-Kameras der equIP®-Serie für den Innenbereich liefern mit einem 1/2,7-Zoll-2-MP-Sensor ein Full-HD-1080p-Bild mit 25/30 Bildern pro Sekunde bzw. mit einem 1/3-Zoll-4-MP-Sensor ein Full-HD-Bild mit 20 Bildern pro Sekunde.
Die IR-Mini-Dome-IP-Kameras der equIP®-Serie für den Innenbereich bieten eine hervorragende Bildschärfe, eine problemlose flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie sehen auch noch gut aus. Diese Kameras bieten ein Full HD 1080p Bild mit 25/30 Bildern pro Sekunde mit einem 1/2,7-Zoll 2 MP Sensor oder ein Full HD 4 MP Bild mit 20 Bildern pro Sekunde mit einem 1/3-Zoll 4 MP Sensor. Sie verfügen außerdem über ein integriertes PoE, das eine separate Stromversorgung und die damit verbundene Verkabelung überflüssig macht, sowie über 24 V AC/12 V DC-Eingänge, wenn keine PoE-Stromversorgung verfügbar ist. Diese Kameras unterstützen bis zu 128 GB Micro SDHC (Class 10) für die lokale Videospeicherung, wenn das Netzwerk unterbrochen ist (die Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Merkmale und Vorteile:- Breiter Dynamikbereich (WDR) von bis zu 120 dB sorgt für blendfreie Bilder
- True Day and Night (TDN) liefert lebendige Farbbilder bei Tag und klare Schwarzweißbilder bei Nacht mit ICR
- Hervorragende Low-Light-Leistung mit 3D-Rauschunterdrückung, die zusammen mit dem H.264 High-Profile-Codec Speicherplatz und Bandbreite spart
- 2,7 bis 12 mm oder 7 bis 22 mm, F1,4, motorisiertes Fokus/Zoom-Objektiv
- H.264- und MJPEG-Codec, Unterstützung von Triple-Streams
- IR-LEDs sorgen für eine Ausleuchtung von bis zu 20 m in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen (je nach Reflexionsgrad der Szene); intelligente IR-Technologie sorgt für gleichmäßige Verteilung
- ONVIF®-Profil S und G-konform
- Sicherheitsmerkmale umfassen individuell signierte Zertifikate und Datenverschlüsselung
- Die Kameras können bei vielen bestehenden DVR/NVR-Installationen nachgerüstet werden, ohne dass zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird
- Fernkonfiguration, motorisierte Zoom-Einstellungen und Autofokus über Web-Client oder vom NVR aus
- Emissions: FCC Part 15, CE (EN 55022); Complies with RCM (AS/NZS)
- Immunity: CE (EN 50130-4)
- Safety: North America UL Listed to UL/CSA 60950-1, CE (EN 60950-1)