Dome-Kameras
Leistungsstarke Serie IP Robuste IR Mini 4 MP Dome-Kamera
Die robusten 4-MP-IR-Mini-Dome-Kameras der Performance-Serie bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie lassen sich zudem einfach installieren.
Die robusten 4-MP-IR-Mini-Dome-Kameras der Performance Series IP bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie lassen sich zudem einfach installieren.
Merkmale und Vorteile:- 1/3-Zoll-4-MP-Progressive-Scan-Imager
- 2688x1520 Auflösung; 2,7 mm bis 13,5 mm MFZ-Objektiv
- Echter Tag- und Nachtfilter (TDN) mit IR-Sperre; großer Dynamikbereich (WDR) bis zu 120 dB
- Low-Light-Leistung bis zu 0,03 Lux (Farbe) bzw. 0 Lux bei eingeschalteten IR-LEDs; IR-Beleuchtung bis zu 30 m, je nach Reflexionsgrad der Szene
- H.265 Smart Codec; Dual-Stream-Unterstützung
- Unterstützt bis zu 128 GB Micro SDHC-Karte (Klasse 10)
- Korridormodus
- Unterstützung von PoE (802.3af) oder 12 V DC
- Plug-and-Play-kompatibel mit integrierten Netzwerk-Videorekordern (NVRs) der Honeywell Performance Series
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP66 und IK10
- Emissions: FCC Part 15B, EN 55032
- Immunity: EN 50130-4
- Safety: EN 60950-1 North America UL Listed to UL/CSA 60950-1
- RoHS: EN 50581