Dome-Kameras
Leistungsstarke Serie 4K Ultra HD Robuste IP Mini-Dome-Kamera
Die robusten IP-Mini-Dome-Kameras der Performance Series 4K Ultra HD eignen sich perfekt für Außeninstallationen und bieten 4K-HD-Bilder.
Die robusten IP-Mini-Dome-Kameras der Performance-Serie mit 4K-Ultra-HD-Auflösung bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie lassen sich zudem einfach installieren. Die Kameras können so konfiguriert werden, dass sie Ereignisse wie Bewegungen in der Szene, Alarmeingänge, Netzwerkausfälle und/oder Kameramanipulationen automatisch erkennen und darauf reagieren. Zu den automatischen Reaktionen gehören das Versenden einer Benachrichtigung per E-Mail und/oder HTTP, das Versenden eines Standbildes des Ereignisses per E-Mail und/oder FTP sowie die Aufzeichnung eines Videoclips des Ereignisses auf einer konfigurierten Micro-SDHC-Karte. Die Einrichtung der automatischen Reaktion kann über einen Web-Client erfolgen. Diese attraktiven Kameras mit vollem Funktionsumfang eignen sich perfekt für Außeninstallationen, die eine hervorragende Bildqualität bei minimaler Bandbreite erfordern und gleichzeitig maximalen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser bieten. Mit ihrem schlanken, modernen Design und 4K HD-Bildern sind diese Kameras für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Merkmale und Vorteile:- Ultra HD 4K/8 MP Auflösung
- Unterstützung von bis zu dreifachem Stream
- 30 m IR-Entfernung, abhängig von der Reflexion der Szene
- 1/2,5-Zoll MP CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung
- Hervorragende Low-Light-Leistung mit bis zu 0 Lux BW (bei eingeschalteten IR-LEDs)
- Wahlweise 12V DC oder PoE (802.3af) Stromeingänge
- Fähigkeit zur Betrachtung im Korridormodus
- Integrierter Kameraspeicher für bis zu 128 GB Micro SD-Karte
- ONVIF®-Profil S und G-konform
- Globale Sprachunterstützung mit 12 Sprachen für alle QIGs und 2 Sprachen für die Web-GUI
- Emissions: FCC Part 15B, EN55032
- Immunity: EN50130-4, EN55024
- EU Safety: EN60950-1
- North America Safety: UL Listed to UL/CSA 60950-1
- RoHS: EN50581 2012