Dome-Kameras
Performance Series HQA PTZ Dome Camera
Mit den hochwertigen analogen (HQA) PTZ-Dome-Kameras der Performance-Serie können Sie Ihr analoges Sicherheitssystem mit der HQA-Technologie von Honeywell für HD-4K-Bilder über Ihre vorhandene Koaxial-Infrastruktur aufwerten.
Mit diesen Halterungen lassen sich die PTZ-IP-Kameras der HDZ-Reihe auf einer Vielzahl von Oberflächen und in einer Reihe von Installationsszenarien installieren, was eine maximale Flexibilität bei der Positionierung des PTZ-Domes ermöglicht. Das einfache, solide Design dieser Halterungen ist die erste Wahl eines Installateurs für eine einfache Installation. Die Kabel aller Halterungen lassen sich einfach verlegen und die PTZ-Domes können ohne Neupositionierung des Gehäuses installiert, eingestellt und getestet werden. Die Deckenhalterung und Verlängerungsstangen besitzen ein G1.5 Gewinde für die einfache Installation. Alle Halterungen bestehen aus Aluminiumdruckguss oder verzinktem Stahl und sind mit einer cremefarbenen Pulverbeschichtung versehen, die genau zur Oberfläche der Kameras passt.
Merkmale und Vorteile:- Flaches, modernes Design
- Wirtschaftlich preisgünstig
- Einfache Kabeldurchführung
- Verdeckte Verdrahtung
- Weiße pulverbeschichtete Oberfläche
- Innen-/Außenanwendung