Explosionsgeschützte Kameras
Performance Series Pin-Hole IP Camera
Die Pinhole-IP-Kameras der Performance-Serie bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung. Zudem lassen sie sich einfach installieren.
Erweitern Sie Ihr analoges Sicherheitssystem mit der High Quality Analog (HQA)-Technologie von Honeywell für HD-Bilder über Ihre bestehende Koax-Infrastruktur. Unsere neuesten HQA-DVRs verwenden einen analogen HD-Videoübertragungsstandard über Koaxialkabel, um eine HD-Übertragung über große Entfernungen zu ermöglichen und eine höhere Videoqualität zu geringeren Kosten als die derzeitigen analogen 960H-Systeme zu bieten. Die hybriden DVRs der Performance Series HQA sind die wirtschaftliche Alternative für eine HD-Videoüberwachung unter Beibehaltung Ihrer vorhandenen BNC-Kabel und Kameras. Mithilfe einer umfassenden und leicht verständlichen Schnellinstallationsanleitung ist die physische Installation in wenigen Minuten erledigt.
Merkmale und Vorteile:- Anzeige von bis zu 16 Kanälen gleichzeitig auf Ihrem Monitor; bis zu 8 zusätzliche Kanäle unterstützen IP-Videoeingänge
- Simultane HDMI- und VGA-Videoausgänge
- Schneller Assistent und Plug-and-Play (wie herkömmliche DVRs und analoge Kameras) ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung
- Speichern von Videos und Snapshots auf externem Speicher wie dem Client-PC über das Internet, einen Server, oder ein USB-Speichergerät
- Ereignisse sofort erkennen und darauf reagieren, wie Bewegung im Überwachungsbereich, Alarmeingänge, Videoverlust, und/oder Manipulation und Überwachung von überall aus mithilfe der mobilen Apps für iOS- und Android-Geräte
- Kanäle unterstützen synchrone Wiedergabe und intelligente Suche (Suche nach Videos, die aufgezeichnet wurden, weil Bewegung in einem ausgewählten Bereich erkannt wurde)
- Konfigurierbare Bewegungserkennung und Einstellungen für Kameramanipulation, einschließlich konfigurierbarer Ereignisbenachrichtigungen, wie automatische E-Mails (mit angehängtem Video oder Snapshot) und automatische Warnungen, z. B. Summer
- Fernkonfiguration und Firmware-Aktualisierung über den Honeywell Viewer-Webclient und das Honeywell-Konfigurationstool
- Passwortgeschützter Zugriff auf die Video- und Netzwerkeinrichtung der Kamera und des DVR
- Bidirektionale Kommunikation für die DVR-
- Emissionen: FCC Teil 15B, EN 55032
- Störfestigkeit: EN 50130-4
- Sicherheit: UL 60950-1, EN 60950-1
- RoHS: 1 bis 15 fps (D1/CIF/QCIF)
- Bit-Rate: EN 50581