Fisheye-Kameras
60er-Serie – Fisheye-Kameras
Die 12MP-AI-Fischaugenkameras der Honeywell 60-Serie bieten außergewöhnliche 360°-Panoramaansichten bei schwachem oder wechselndem Licht, erweiterte Video-/Objektanalysen und verbesserte Cybersicherheit für die großflächige Unternehmensüberwachung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die neuen 12MP AI-Fisheye-Kameras der Honeywell 60er-Serie bieten eine herausragende 360°-Videoqualität in einer einzigen Kamera mit 12 entzerrenden Ansichten, um tote Winkel zu minimieren und eine effektive Großraumüberwachung zu ermöglichen.
Diese Kameras bieten außergewöhnliche Leistung sowohl bei wechselnden als auch bei schlechten Lichtverhältnissen, verfügen über erweiterte Video-/Objektanalyse und erfüllen den neuesten erweiterten FIPS 140-3-Standard. Damit eignen sie sich für größere Unternehmensanwendungen mit strengen Compliance-Anforderungen.
Merkmale und Vorteile:- Verbessertes WDR (bis zu 140 dB) zur deutlichen Reduzierung von Bildreflexionen.
- Erhöhte IR-Reichweite (bis zu 30 m)
- Der Sony IMX676 (1/.6 Progressive CMOS) Bildsensor liefert schärfere Bilder mit fortschrittlichem HDR für flüssigere Videos bei wechselnden Lichtverhältnissen.
- Bis zu 12 anpassbare Entzerrungsansichten.
- Die verbesserte Verschlusszeit (1/20.000 ~ 1/5) ermöglicht eine schnellere Erfassung bewegter Motive, reduziert Bewegungsunschärfe und erzeugt schärfere Bilder.
- Verbesserte 3D-Rauschunterdrückung eliminiert visuelles Rauschen und sorgt für schärfere Details zur Identifizierung von Objekten oder Personen in Videoaufnahmen.
- Die Smart-IR-Technologie passt sich automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse und Objektabstände an und erfasst so selbst bei schwachem Licht oder in der Nacht Details.
- Probabilistische KI-Video-/Objektanalyse erkennt verdächtige Aktivitäten schnell und identifiziert Attribute wie Gesichter, Fahrzeuge, Geschlecht, Alter, Fahrzeugfarben oder Kleidung für eine schnellere Suche.
- Secure Boot und der neueste FIPS 140-3-Chipsatz sorgen für sichere Datenintegrität und Datenschutz.
- Verbesserter lokaler Speicher (bis zu 1 TB) – viermal so viel wie im Vergleich zu Vorgängermodellen – für eine deutlich verbesserte Kameraleistung. Datenverwaltung und -speicherkapazität
- ONVIF-Profil S, G, T, M
- Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Außenbedingungen (IP 66, IP67, NEMA 4X, TS-2, IK10)
- NDAA-konform
- NIS2-konform
- 5 Jahre Garantie