Fisheye-Kameras
Robuste Fisheye-Kamera für Innen und Außen equIP® Serie
Die robusten Fisheye-Kameras der equIP® Serie für den Innen- und Außenbereich liefern echte Tag- und Nacht-Farbbilder und bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, einen unglaublich großen Erfassungsbereich.
Die robusten Fisheye-Kameras der equIP®-Serie für den Innen- und Außenbereich verfügen über echte Tag- und Nacht-Farbbilder (TDN) und bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, einen unglaublich großen Erfassungsbereich, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung. Zudem lassen sie sich einfach installieren. Die Kameras unterstützen Micro-SDHC-Karten (Klasse 10) mit bis zu 128 GB für die lokale Videospeicherung bei Netzwerkunterbrechungen (Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Diese attraktiven Kameras mit vollem Funktionsumfang eignen sich perfekt für Installationen im Außenbereich, die eine hervorragende Bildqualität bei minimaler Bandbreite erfordern und gleichzeitig maximalen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser bieten. Mit ihrem schlanken, modernen Design und dem größtmöglichen Blickwinkel sind die Kameras für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Merkmale und Vorteile:- "16-facher Digitalzoom
- 8 m IR-Entfernung, abhängig von der Reflexion der Szene
- Großer horizontaler Blickwinkel von 185°
- Integrierter Cybersecurity-Hardware-Chipsatz
- Hervorragende Low-Light-Leistung mit bis zu 0 Lux BW (bei eingeschalteten IR-LEDs)
- Unterstützung von bis zu dreifachem Stream
- Feste Fisheye-Objektive mit 1,7 mm und F2,0
- Robustes Außengehäuse mit Schutzart IP67 und Schlagfestigkeit IK10
- Konform mit ONVIF® Profile S und G
- Globale Sprachunterstützung mit 15 Sprachen für alle QIGs, Web-GUI und Online-Hilfe
- "