Fisheye-Kameras
Robuste Fisheye IP-Kamera equIP® Serie
Die robusten Fisheye-IP-Kameras der equIP®-Serie bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, einen unglaublich großen Erfassungsbereich, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung.
Die robusten Fisheye-IP-Kameras der equIP®-Serie bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, einen unglaublich großen Erfassungsbereich, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie lassen sich zudem einfach installieren. Die Kameras unterstützen bis zu 128 GB Micro SDHC (Class 10)-Karten für die lokale Videospeicherung, wenn das Netzwerk unterbrochen ist (Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Diese voll ausgestatteten, attraktiven Kameras eignen sich perfekt für Installationen im Außenbereich, die eine hervorragende Bildqualität bei minimaler Bandbreite erfordern und gleichzeitig maximalen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser bieten. Mit ihrem schlanken, modernen Design und dem größtmöglichen Blickwinkel sind die Kameras für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet;
Merkmale und Vorteile:- "8 m IR-Entfernung, abhängig von der Reflexion der Szene
- Integrierter Hardware-Chipsatz für Cybersicherheit
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht bis zu 0 Lux BW (mit eingeschalteten IR-LEDs)
- Unterstützung von bis zu dreifachem Stream
- Festes Fischaugenobjektiv mit 1,98 mm, F2,8; 16-facher Digitalzoom
- Globale Sprachunterstützung mit 15 Sprachen für alle QIGs, Web-GUI und Online-Hilfe
- Audio-Erkennung
- Robustes Außengehäuse mit Schutzart IP67 und Schlagfestigkeitsklasse IK10
- ONVIF®-Profil S und G-konform
- Bildverzerrung und integrierte PTZ-Steuerung für die vollständige Überwachung der gesamten 360°-Fischaugenansicht; großer horizontaler Blickwinkel von 185°
- "
- Konform mit UL2900-1
- Zertifiziert durch das UL Cyber Assurance Program (UL CAP)
- Emissionen: EN 55032, FCC Teil 15B AS/NZS CISPR 22:2009+ A1 (2010)
- Störfestigkeit: EN 50130-4
- Sicherheit: EN 60950-1 UL-gelistet nach UL/CSA 60950-1
- RoHS: EN 50581