PTZ-Kameras
HDZ Serie 30x Zoom Innen/Außen PTZ IP Kamera
Die PTZ-IP-Kameras der HDZ-Serie m. 30-fach-Zoom für den Innen- und Außenbereich sind HD-Kameras mit echtem Tag- und Nachtmodus (TDN), die extrem scharfe Videos mit bis zu zwei Millionen effektiven Pixeln und 30-fachem optischem Zoom.
Serie 30x-Zoom Innen-/Außen-PTZ-IP-Kameras sind HD-Kameras mit echtem Tag- und Nachtmodus (TDN), die extrem scharfe Videos mit bis zu zwei Millionen effektiven Pixeln und 30x optischem Zoom für die kontinuierliche Überwachung liefern. Diese Kameras können so konfiguriert werden, dass sie Ereignisse wie Bewegungen in der Szene, Alarmeingänge, Netzwerkfehler und/oder Kameramanipulationen automatisch erkennen und darauf reagieren. Die Kamera bietet automatische Reaktionen wie das Senden einer Benachrichtigung per E-Mail, FTP und/oder HTTP, das Senden eines Standbildes des Ereignisses per E-Mail und/oder FTP und das Aufzeichnen eines Videoclips des Ereignisses auf einer konfigurierten Micro-SDHC-Karte. Automatisierte Reaktionen können über einen Web-Client eingestellt werden.
Merkmale und Vorteile:- Globale Sprachunterstützung mit 15 Sprachen für alle QIGs, Web-GUI und Online-Hilfe
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen mit bis zu 0,0005 Lux BW
- Elektronischer Bildstabilisator (EIS)
- Integrierte Analysefunktionen, einschließlich automatischer Verfolgung und Gesichtserkennung
- Robustes Außengehäuse mit IK10-Vandalismusschutz
- Wahlweise 24V AC oder PoE Plus Stromeingänge
- Integrierter Kameraspeicher für bis zu 128 GB Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ONVIF-Profil S und G-konform
- Wasserdicht gemäß IP67 für HDZ302DE und IP66 für HDZ302D
- Integrierter Cybersicherheits-Hardware-Chipsatz
- Emissions: EN55032, FCC Part 15B; AS/NZS CISPR 22:2009+ A1 (2010)
- Immunity: EN50130-4
- EU Safety: EN60950-1, EN60950-22
- North America Safety: UL Listed to UL/CSA 60950-1, 60950-22
- RoHS: EN50581