/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    PTZ-Kameras

    IR Eyeball Camera

    Auslaufmodell

    Honeywell IR Eyeball Camera provides 2MP resolution along with efficiency and reliability for surveillance of small and medium applications. It has a plastic body that caters to all kinds of customer applications.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell IR Eyeball Camera provides 2MP resolution along with efficiency and reliability for surveillance of small and medium applications. It has a plastic body that caters to all kinds of customer applications. The camera is suitable for outdoor applications as well and is equipped with IR LEDs for effective surveillance even during the night.

    Features & Benefits:
    • 2MP, Resolution: 1920 × 1080, H.265 codec compression
    • Up to 20m IR distance
    • ICR auto switch, True Day / Night (TDN), ROI coding
    • Supports dual streams
    • Support mobile surveillance