/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Wärmebildkameras

Wärmebilsicherheitskamera der 70er-Serie

Die Oculus- und Aeron-Kameras sind kompakte, modulare und sofort einsatzbereite Überwachungslösungen mit HD-Video- und/oder Wärmebildkameras, die sich ideal für Anwendungen mit kurzer, mittlerer (Oculus) oder großer (Aeron) Reichweite eignen.

Überblick

Die Oculus- und Aeron-Einheiten sind sowohl kompakt als auch robust und verfügen über PTZ-Kameras mit kontinuierlicher Drehung, die speziell für Marine-, raue und anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurden. Eine Reihe von Funktionen wie Zoom-Thermo (gekühlt oder ungekühlt), unterstützt durch HD-Video sowie IR- und Weißlichtoptionen machen die Oculus- und Aeron-Kameralösungen sowohl vielseitig als auch kostengünstig.

Für die Oculus und Aeron ist eine breite Palette von Wärmebild- und HD-Videokameras erhältlich, die alle in kabelgebundenen Gehäusen zum Schutz in den rauesten Umgebungen geliefert werden. Die Oculus und die Aeron verfügen standardmäßig über ein riemengetriebenes Getriebe, das die Aufnahme von stabilen Bildern auch bei sehr großen Entfernungen über Land oder Wasser gewährleistet.

Alle Honeywell-Silent Sentinel-Schwenk- und Neigesysteme sind standardmäßig mit einer absoluten Positionierungssteuerung ausgestattet, sodass sie in Verbindung mit einem Radar oder einem anderen automatischen Steuerungsprogramm automatisch auf jede erkannte Bedrohung zusteuern und das Ziel auch dann noch anvisieren können, wenn sich die Bedrohung bewegt. Wie bei den meisten Honeywell-Produkten können die Kameras problemlos als eigenständiges System oder als kombinierte oder integrierte Lösung zur Leistungssteigerung eingesetzt werden.

Die Oculus- und Aeron-Plattformen können so konfiguriert und optimiert werden, dass sie ein breites Spektrum an Applikationen und Einsatzgebieten abdecken. Sie sind in der Lage, Überwachungsanforderungen zu erkennen, zu identifizieren, zu verfolgen und darauf zu reagieren, z.B. in den Bereichen Küstenüberwachung, Grenzschutz, kritische Infrastrukturen und maritime Sicherheit.

Merkmale und Vorteile:
  • Unterstützung von bis zu 10 km für die Erkennung von Menschen und 20 km für die Erkennung von Fahrzeugen
  • Eingebetteter Crypto-Speicherchip zum Schutz sensibler Daten
  • Zielbeleuchtung bis zu 300 m
  • 360° kontinuierliche Drehung
  • Kompaktes Gehäuse mit einem Wischer als Standard
  • 1080p Full HD-Auflösung
  • Leistungsstarke Schwenk- und Neigungsgeschwindigkeiten bis zu 160° pro Sekunde
  • Hochrobuste und IP67-konform
  • Integration mit Honeywell MaxPro® VMS und anderen gängigen Videomanagementsystemen
  • Gekühlte und ungekühlte Thermokameraversionen
  • NDAA-konform
Zertifizierungen:
  • IP67
  • REACH
  • ROHS
  • CE-konform
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
70 Series Aeron-Oculus Camera Data Sheet - For GOV-DEF Applications
application/pdf 454.69 KB
3/9/2023
454.69 KB
70 Series Aeron-Oculus Camera Data Sheet - For ENT-CIP Applications
application/pdf 435.83 KB
3/9/2023
435.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
70 Series Aeron-Oculus Camera Data Sheet - For GOV-DEF Applications
454.69 KB
3/9/2023
454.69 KB
70 Series Aeron-Oculus Camera Data Sheet - For ENT-CIP Applications
435.83 KB
3/9/2023
435.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
70 Series Aeron-Oculus Camera Data Sheet - For GOV-DEF Applications
454.69 KB
3/9/2023
70 Series Aeron-Oculus Camera Data Sheet - For ENT-CIP Applications
435.83 KB
3/9/2023
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HRC3-50IYJ30XW
Videokamera, IP, 1080p, 4,3 bis 129mm (30-faches optisches Zoomobjektiv), weiß
alt
HRC3-52IYJ30X-HAW
IP-Videokamera mit 1080p, 4,3 bis 129mm ( 30-fach optisches Zoomobjektiv), mit integrierter Infrarot- und Weißlicht-Hybridbeleuchtung (bis zu 150m), weiß
alt
HRC3-52IYJ30X-RAW
IP-Videokamera mit 1080p, 4,3 bis 129mm ( 30-fach optisches Zoomobjektiv), mit integrierter Infrarotbeleuchtung (bis zu 200m), weiß
alt
HRC3-52IYJ30X-WAW
IP-Videokamera mit 1080p, 4,3 bis 129mm ( 30-fach optisches Zoomobjektiv), mit integrierter Weißlicht-Hybridbeleuchtung (bis zu 200m), weiß
alt
HRC3-SCOUT-14-W
Oculus Scout : 640x480, 17μm, 25Hz, 14mm F1,4 Wärmebildkamera mit festem Objektiv - 1080p / 4,3 bis 129mm (30-fach) Zoomobjektiv Videokamera, weiß
alt
HRC3-SCOUT-35-W
Oculus Scout : 640x480, 17μm, 25Hz, 35mm F1,2 Wärmebildkamera mit festem Objektiv - 1080p / 4,3 bis 129mm (30-fach) Zoomobjektiv Videokamera, weiß
alt
HRC3-SCOUT-50-W
Oculus Scout : 640x480, 17μm, 25Hz, 50mm F1,2 Wärmebildkamera mit festem Objektiv - 1080p / 4,3 bis 129mm (30-fach) Zoomobjektiv Videokamera, weiß
alt
HRC3YJ30CDA13
OCULUS SCOUT C – OCULUS WITH A 384X288,
alt
HRC3YJ30CDA19
OCULUS SCOUT C – OCULUS WITH A 384X288,
alt
HRC3YJ30CDA25
OCULUS SCOUT C – OCULUS WITH A 384X288,
Image
SKU
Description
alt
HRC3-50IYJ30XW
Videokamera, IP, 1080p, 4,3 bis 129mm (30-faches optisches Zoomobjektiv), weiß
alt
HRC3-52IYJ30X-HAW
IP-Videokamera mit 1080p, 4,3 bis 129mm ( 30-fach optisches Zoomobjektiv), mit integrierter Infrarot- und Weißlicht-Hybridbeleuchtung (bis zu 150m), weiß
alt
HRC3-52IYJ30X-RAW
IP-Videokamera mit 1080p, 4,3 bis 129mm ( 30-fach optisches Zoomobjektiv), mit integrierter Infrarotbeleuchtung (bis zu 200m), weiß
alt
HRC3-52IYJ30X-WAW
IP-Videokamera mit 1080p, 4,3 bis 129mm ( 30-fach optisches Zoomobjektiv), mit integrierter Weißlicht-Hybridbeleuchtung (bis zu 200m), weiß
alt
HRC3-SCOUT-14-W
Oculus Scout : 640x480, 17μm, 25Hz, 14mm F1,4 Wärmebildkamera mit festem Objektiv - 1080p / 4,3 bis 129mm (30-fach) Zoomobjektiv Videokamera, weiß
alt
HRC3-SCOUT-35-W
Oculus Scout : 640x480, 17μm, 25Hz, 35mm F1,2 Wärmebildkamera mit festem Objektiv - 1080p / 4,3 bis 129mm (30-fach) Zoomobjektiv Videokamera, weiß
alt
HRC3-SCOUT-50-W
Oculus Scout : 640x480, 17μm, 25Hz, 50mm F1,2 Wärmebildkamera mit festem Objektiv - 1080p / 4,3 bis 129mm (30-fach) Zoomobjektiv Videokamera, weiß
alt
HRC3YJ30CDA13
OCULUS SCOUT C – OCULUS WITH A 384X288,
alt
HRC3YJ30CDA19
OCULUS SCOUT C – OCULUS WITH A 384X288,
alt
HRC3YJ30CDA25
OCULUS SCOUT C – OCULUS WITH A 384X288,