Wärmebildkameras
Modum Wärmebildkamera-Bausatz
Die Modum Wärmebildkamera-Kits sind so konzipiert, dass sie als eigenständige Systeme (oder als Teil eines vernetzten Systems) eingesetzt werden können, was einen mobilen und schnellen Einsatz ermöglicht. Das Fixed Modum verbindet eine hochpräzise Wärmebildkamera mit einer 1080p-Tageslichtkamera, die eine schnelle Identifizierung und Aufzeichnung der Auslöserquelle ermöglicht. Dies macht sie perfekt für die Integration mit einer Gesichtserkennung oder einem Gesichtserkennungsprogramm. Die Modum-Kits sind die perfekte Lösung für die anfängliche Messung der Körpertemperatur zur Kontrolle und Sicherung des Zugangs zu Flughäfen, Schulen und Universitäten, öffentlichen Ämtern, Geschäften, Restaurants, Museen und anderen Einrichtungen
Merkmale&Vorteile:- Wärmemessung bis zu 5 m Entfernung
- Hohe Genauigkeit (0,54°F/0,3°C)
- Hohe Auflösung 640 x 512 und niedrige Auflösung 384 x 288 Optionen
- Sekundäre HD-Sichtbare Kamera
- SDK-Unterstützung
- Komplette Kits mit Blackbody-Gerät für schnelle Bereitstellung erhältlich
- Gekoppelter Schwarzkörper als Temperaturreferenz