/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Racks und Hardware

    Radio Tuner Module

    Auslaufmodell

    Radio Tuner Modules are available with USB port and SD card. Radio Tuner Modules are required for mounting on CAMD5 (1 space) which includes remote control.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Radio Tuner Modules are available with USB port and SD card. Radio Tuner Modules are required for mounting on CAMD5 (1 space) which includes remote control. They have Aerial socket for radio signals.

    Features & Benefits:
    • PCB for insertion in CAMD5 chassis (1space)
    • RCA stereo audio output
    • RCA stereo AUX input
    • Aerial socket for radio signals.