/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    ADPRO iFT Fernprogrammierbarer NVR+-Videorekorder

    Auslaufmodell

    Das ADPRO iFT ist das Einstiegsmodell der Serie und bietet bis zu 32 IP-Kanäle, die auf bis zu 16 IP-Kanäle mit 16 Analysekanälen skaliert werden können. Die IP-Video-Multiservice-Plattform läuft mit dem leistungsfähigen XO Security+ Betriebssystem.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das ADPRO iFT ist das Modell für die Serieneingabe und Angebote bis zu 32 IP-Kanäle, die bis zu 16 IP-Kanäle mit 16 Analysekanälen skalieren können. Diese IP-Video-Multiservice-Plattform läuft mit dem leistungsfähigen XO Security+ Betriebssystem. Er ist der einzige NVR auf dem Markt, der umfassende Funktionen für die Fernüberwachung bietet, wie z. B. Scharf-/Unscharfschalten, Ereignis-Vierfachbilder und eine zuverlässige Weiterleitung über ein proprietäres Bestätigungsprotokoll. Die iFT optimiert die Bandbreitennutzung für qualitativ hochwertige Aufnahmen durch Multi-Stream-Kameraverbindungen und passt die Videoweiterleitung an die lieferbare Bandbreite an.

    ADPRO iFT unterstützt die Anzeige von Videos und Ereignissen über vernetzte Clients, einschließlich CMS- und VMS-Software und die iTrace-Mobilanwendung für die Überwachung und Steuerung rund um die Uhr, wo immer Sie sich befinden. Mit ADPRO Xchange2 können Benutzer auch die Lizenzierung zusätzlicher IP- und Analysekanäle aus der Ferne verwalten und sind damit äußerst flexibel.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Deep Learning LoiterTrace™ für videogestützte Anwesenheitserkennung mit reduziertem Störungsalarm
    • P2P-Anschluss für einfache und flexible Remote-Verbindung lieferbar
    • Unterstützt bis zu 32 hochauflösende analoge Kameras über IP über HQA-DVRs
    • Videoaufzeichnung, Videoanalyse und -weiterleitung
    • Ferneinsatz: Inbetriebnahme, Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung
    • Unterstützung der Selbstverschlüsselung von Sicherheitsdaten im Ruhezustand, um das Risiko einer Datentemperierung zu vermeiden, falls die Festplatte vom Gerät entfernt wurde
    • Höchster Grad an Standortschutz: leistungsfähiges neues XO 5-System mit Analysefunktionen zum Erkennen von Eindringversuchen und unberechtigt anwesenden Personen
    • Hochrangige Integration mit ADPRO PRO E-Passiv Infrarot(PIR)-Melder, einschließlich Kommunikation über IP, intelligenter Doppelauslösung und Überwachung der Kriechzone
    • Hochrangige Integration mit ADPRO PRO E-Passiv Infrarot(PIR)-Melder, einschließlich Kommunikation über IP, intelligenter Doppelauslösung und Überwachung der Kriechzone
    • CMS-Steuer- und Regelungsplattform: Video Central Platin (VCP) und iOS/ Android iTrace App