/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    iFT -E – Ferngesteuerter programmierbarer NVR+-Videorekorder

    Auslaufmodell

    ADPRO iFT-E ist die IP-Video-Multiservice-Plattform mit der „32:32 Vision“, auf der das leistungsstarke XO Security+ Betriebssystem läuft.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ADPRO iFT-E ist die IP-Video-Multiservice-Plattform mit der „32:32 Vision“, auf der das leistungsfähige XO Security+ Betriebssystem läuft. Er ist der einzige NVR auf dem Markt, der umfassende Funktionen für die Fernüberwachung bietet, wie z. B. Scharf-/Unscharfschalten, Ereignis-Vierfachbilder und eine zuverlässige Weiterleitung über ein proprietäres Bestätigungsprotokoll. Der iFT-E optimiert die Bandbreitennutzung für qualitativ hochwertige Aufzeichnungen durch Multistream-Kameraverbindungen und passt die Videoweiterleitung an die verfügbare Bandbreite an.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Deep Learning LoiterTrace™ für videogestützte Anwesenheitserkennung mit reduzierter Störungsalarm- und erhöhter Erkennungsgenauigkeit
    • P2P-Anschluss für einfache und flexible Remote-Verbindung lieferbar
    • Sicheres Ende-zu-Ende-Streaming, bei dem Video verschlüsselt wird (HTTPS) von der Kamera bis zum Betrachter, um Sabotage zu vermeiden (bei Verbindung mit 30-s- und 60-s-Kameras)
    • Unterstützen Sie die Selbstverschlüsselungsfestplatte für sicherheitsrelevante Daten im Ruhezustand und vermeiden Sie das Risiko der Datentemperierung, falls die Festplatte vom Gerät entfernt wurde.