NVRs - Netzwerkrekorder
MAXPRO NVR HE
Hocheffizientes und leistungsstarkes IP-Aufzeichnungssystem mit aller erforderlichen Software und Lizenzen für bis zu 256 Kanäle für Unternehmensinstallationen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MAXPRO® NVR HE (High Efficiency) ist ein flexibles und skalierbares Videoüberwachungssystem mit offener Plattform, das Geräteintegrationen mit Unterstützung für PSIA und ONVIF, Echtzeit-Streaming-Protokollstandard und native Geräteintegrationen unterstützt. Als NVR-Lösung der Enterprise-Klasse bietet sie den Prozessor und das RAID-Gehäuse in einem Gehäuse für Platz- und Kosteneinsparungen sowie benutzerfreundliche Desktop-Clients, Mac- oder PC-Browser-Webclient und mobile Apps für Remote-Konnektivität und -Überwachung. Mehrere NVR-Einsätze zur Systemerweiterung lassen sich einfach über das Enterprise-Videomanagementsystem MAXPRO® VMS und Intelligent Command verwalten.
Merkmale und Vorteile:- 2U, 20 Einschübe inklusive Rackmontage-Kit, im Lieferumfang enthalten
- Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 Prozessoren
- Beinhaltet vier 1-GbE-LAN-Ports plus 2x 10-Gbe-LAN-Ports
- 64 GB Arbeitsspeicher mit 64 TB bis zu 440 TB interner Rohspeicherkapazität
- Multi-Steam-Unterstützung für maximal 768 Streams.
- Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Windows Server 2022 (optional)
- 2 Solid-State-Laufwerke mit Betriebssystem und 12 Schächten für Infield-Upgrade-Optionen von 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB oder 22 TB SATA-Festplatten.
- Die intuitive Benutzeroberfläche bietet ein funktionsreiches Benutzererlebnis, da nachrichtendienstliche Ereignisse von Kameras erfasst werden.
- Ultrakey-Tastatursteuerung über Ethernet
- Lässt sich in die gesamte Produktreihe von IP-Kameras und HVE-Encodern von Honeywell integrieren
- Native Geräteintegrationen: 4K-Auflösung, H.265-Videokomprimierungscodec, 3D-PTZ-Steuerung, 360°-Kamera und Multi-Imager-Kameras sowie erweiterte Intelligenzereignisse.
- Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Suche und Systemverwaltung für bis zu 256 IP-Kameras einschließlich hochauflösender Formate
- Die patentierte Video-Surround-Funktion verfolgt interessierende Motive, während sie sich zwischen Bereichen bewegen, die von benachbarten Kameras abgedeckt werden.
- 2-Wege-Audio für bestimmte IP-Kameramodelle
- Konform mit NDAA Abschnitt 889
- 5 Jahre Hardware-Garantie
- ONVIF-Profil S, G, T
- PSIA
- Emissionen: FCC Teil 15B Klasse A
- Sicherheit: ANSI/UL 62368-1, Kanada ICES-003, Ausgabe 7, Klasse A/CSA C22.2 Nr. 62368-1
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security