NVRs - Netzwerkrekorder
MAXPRO NVR PE (Professional Edition)
Leistungsstarkes, hochauflösendes IP-Aufzeichnungssystem mit aller erforderlichen Software und Lizenzen für bis zu 192 Kanäle für Unternehmensinstallationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der MAXPRO XE (Xpress Edition) NVR ist eine ideale Lösung für den Einstieg in IP-Videoüberwachungssysteme. Der XE NVR nutzt die IP-Kameras von Honeywell, um ein leistungsstarkes hochauflösendes Aufzeichnungs- und Sicherheitsüberwachungssystem für kleine Installationen zu bieten. Der Prozessor und das Speichergehäuse befinden sich zur Platz- und Kostenersparnis in einem Gehäuse, zusammen mit benutzerfreundlichen Desktop-Clients, Mac- oder PC-Browser-Webclient und mobilen Apps für Remote-Konnektivität und -Überwachung. Mehrere NVR-Einsätze zur Systemerweiterung lassen sich einfach über das Enterprise-Videomanagementsystem MAXPRO® VMS und das Intelligent Command-Dashboard von Honeywell verwalten.
Merkmale und Vorteile:- 2U, 12 Einschübe inklusive Rackmontage-Kit, im Lieferumfang enthalten
- 32 GB Arbeitsspeicher mit 16 TB bis zu 264 TB interner Rohspeicherkapazität
- Enthält vier 1-GbE-LAN-Ports mit optionalen zusätzlichen 2x 10GbE, die separat erhältlich sind
- Multi-Steam-Unterstützung für maximal 384 Streams.
- Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Windows Server 2022 (optional)
- 2 Solid-State-Laufwerke mit Betriebssystem und 12 Schächten für Infield-Upgrade-Optionen von 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB oder 22 TB SATA-Festplatten.
- Die intuitive Benutzeroberfläche bietet ein funktionsreiches Benutzererlebnis, da nachrichtendienstliche Ereignisse von Kameras erfasst werden.
- Ultrakey-Tastatursteuerung über Ethernet
- Lässt sich in die gesamte Produktreihe von IP-Kameras und HVE-Encodern von Honeywell integrieren
- Native Geräteintegrationen: 4K-Auflösung, H.265-Videokomprimierungscodec, 3D-PTZ-Steuerung, 360°-Kamera und Multi-Imager-Kameras sowie erweiterte Intelligenzereignisse.
- Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Suche und Systemverwaltung für bis zu 192 IP-Kameras einschließlich hochauflösender Formate
- Die patentierte Video-Surround-Funktion verfolgt interessierende Motive, während sie sich zwischen Bereichen bewegen, die von benachbarten Kameras abgedeckt werden.
- 2-Wege-Audio für bestimmte IP-Kameramodelle
- Konform mit NDAA Abschnitt 889
- 5 Jahre Hardware-Garantie
- ONVIF-Profil S, G, T
- PSIA
- Emissionen: FCC Teil 15B Klasse A
- Sicherheit: ANSI/UL 62368-1, Kanada ICES-003, Ausgabe 7, Klasse A/CSA C22.2 Nr. 62368-1
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security