/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    MAXPRO NVR SE

    Auslaufmodell

    Hochauflösendes IP-Aufzeichnungssystem mit aller erforderlichen Software und Lizenzen für bis zu 96 Kanäle für kleine bis mittlere Installationen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO® NVR SE (Standard Edition) ist ein offenes, flexibles und skalierbares IP-Videoüberwachungssystem mit einfachen und logischen Konfigurationsseiten, die die Einrichtung selbst für unerfahrene Installateure zum Kinderspiel machen. Der Prozessor und das Speichergehäuse befinden sich zur Platz- und Kostenersparnis in einem Gehäuse, zusammen mit benutzerfreundlichen Desktop-Clients, Mac- oder PC-Browser-Webclient und mobilen Apps für Remote-Konnektivität und -Überwachung. Mehrere NVR-Einsätze zur Systemerweiterung lassen sich einfach über das Enterprise-Videomanagementsystem MAXPRO® VMS und Intelligent Command verwalten.

    Merkmale und Vorteile:
    • 1U-Server mit 4 Einschüben und Rackmontagesatz im Lieferumfang enthalten
    • 16 GB Arbeitsspeicher mit 8 TB bis zu 88 TB interner Rohspeicherkapazität
    • Multi-Steam-Unterstützung für maximal 192 Streams.
    • Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021
    • 1 Solid-State-Laufwerk mit Betriebssystem und 4 Schächten für Infield-Upgrade-Optionen von 8 TB, 12 TB, 18 TB und 22 TB SATA-Festplatten.
    • Optional SW RAID 5 unterstützt
    • Enthält zwei separate RJ45-GbE-Netzwerkanschlüsse, die Daten aufzeichnen und anzeigen, um eine 100-prozentige Aufzeichnung und reibungslose Wiedergabe auch bei mehreren Client-Verbindungen zu gewährleisten
    • Die intuitive Benutzeroberfläche bietet ein funktionsreiches Benutzererlebnis, da nachrichtendienstliche Ereignisse von Kameras erfasst werden.
    • Ultrakey-Tastatursteuerung über Ethernet
    • Lässt sich in die gesamte Produktreihe von IP-Kameras und HVE-Encodern von Honeywell integrieren
    • Native Geräteintegrationen: 4K-Auflösung, H.265-Videokomprimierungscodec, 3D-PTZ-Steuerung, 360°-Kamera und Multi-Imager-Kameras sowie erweiterte Intelligenzereignisse.
    • Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Suche und Systemverwaltung für bis zu 96 IP-Kameras einschließlich hochauflösender Formate
    • Die patentierte Video-Surround-Funktion verfolgt interessierende Motive, während sie sich zwischen Bereichen bewegen, die von benachbarten Kameras abgedeckt werden.
    • 2-Wege-Audio für bestimmte IP-Kameramodelle
    • Konform mit NDAA Abschnitt 889
    • 5 Jahre Hardware-Garantie
    Zertifizierungen:
    • ONVIF-Profil S, G, T
    • PSIA
    • Emissionen: FCC Teil 15B Klasse A
    • Sicherheit: ANSI/UL 62368-1, Kanada ICES-003, Ausgabe 7, Klasse /CSA C22.2 Nr. 62368-1
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security