/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    MAXPRO NVR SE

    Auslaufmodell

    Hochauflösendes IP-Aufzeichnungssystem mit aller erforderlichen Software und installierten Lizenzen für 32, 48 oder 64 Kanäle für kleine bis mittelgroße Installationen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO® NVR SE ist ein offenes, flexibles und skalierbares IP-Videoüberwachungssystem mit einfachen und logischen Konfigurationsseiten, die die Einrichtung selbst für unerfahrene Installateure zum Kinderspiel machen. Der Prozessor und das Speichergehäuse befinden sich in einem Gehäuse, um Platz und Kosten zu sparen, zusammen mit benutzerfreundlichen Desktop-Clients, Mac- oder PC-Browser-Webclient und mobilen Apps für Remote-Konnektivität und -Überwachung. Mehrere NVR-Bereitstellungen zur Systemerweiterung werden einfach über das MAXPRO® VMS-Videomanagementsystem für Unternehmen und Intelligent Command verwaltet.

    Merkmale und Vorteile:
    • 16 GB DDR4-Speicher mit interner Speicherkapazität von 4 TB bis 96 TB
    • Multi-Steam-Unterstützung für maximal 128 Streams.
    • Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise für eingebettete Systeme
    • 1 Solid-State-Laufwerk mit Betriebssystem und 6 Wechselschächte mit Speicherfestplatten für optionale 4B-16TB SATA-Festplatten.
    • Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine funktionsreiche Benutzererfahrung, da von Kameras erfasste Informationsereignisse.
    • 3-Klick-Assistent für eine einfache, schnelle Installation auf Live-Video für die automatische Konfiguration
    • Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Suche und Systemverwaltung für bis zu 64 IP-Kameras einschließlich hochauflösender Formate
    • Beinhaltet zwei 1-GB-Netzwerkports, die für die getrennte Aufzeichnung und Anzeige von Daten optimiert sind, um eine 100%ige Aufzeichnung und reibungslose Wiedergabe auch bei mehreren Client-Verbindungen zu gewährleisten
    • 2-HE-Rack-Einbausatz mit abschließbarer Frontblende im Lieferumfang enthalten. Inklusive Regalschienen zur Verwendung mit Regalsystemen mit vier Pfosten
    • NDAA Section 889-konform
    Zertifizierungen:
    • ONVIF-Profil S, G
    • PSIA
    • Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
    • Sicherheit: ANSI / UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security