NVRs - Netzwerkrekorder
MAXPRO NVR XE
Die ideale Lösung für ein IP-Videoüberwachungssystem mit allen erforderlichen installierten Software- und Lizenzen für 8 oder 16 Kanäle für kleine Installationen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der MAXPRO® XE NVR von Honeywell ist eine ideale Lösung für den Einstieg in IP-Videoüberwachungssysteme. Der MAXPRO XE NVR nutzt die IP-Kameras von Honeywell, um ein leistungsstarkes High-Definition-Aufzeichnungs- und Sicherheitsüberwachungssystem für kleine Installationen anzubieten. Der Prozessor und das Speichergehäuse befinden sich in einem Gehäuse, um Platz und Kosten zu sparen, zusammen mit benutzerfreundlichen Desktop-Clients, Mac- oder PC-Browser-Webclient und mobilen Apps für Remote-Konnektivität und -Überwachung. Mehrere NVR-Bereitstellungen zur Systemerweiterung werden einfach über das MAXPRO VMS Enterprise Video Management System und Intelligent Command verwaltet.
Merkmale und Vorteile:- 8 GB DDR4-Speicher mit interner Speicherkapazität von 4 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB oder 20 TB
- Multi-Steam-Unterstützung für maximal 128 Streams.
- Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise für eingebettete Systeme
- Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine funktionsreiche Benutzererfahrung, da von Kameras erfasste Informationsereignisse.
- 3-Klick-Assistent für eine einfache, schnelle Installation auf Live-Video für die automatische Konfiguration
- Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Suche und Systemverwaltung für bis zu 16 IP-Kameras einschließlich hochauflösender Formate
- Beinhaltet zwei 1-GB-Netzwerkports, die für die getrennte Aufzeichnung und Anzeige von Daten optimiert sind, um eine 100%ige Aufzeichnung und reibungslose Wiedergabe auch bei mehreren Client-Verbindungen zu gewährleisten
- Kleine Desktop-Fußfläche, geeignet für kleine Räume
- NDAA Abschnitt 889 konform
- ONVIF-Profil S, G
- PSIA
- Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B; EN55022:2010
- Störfestigkeit: EN50130-4:2011
- Sicherheit: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 60950-1; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security