/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    MAXPRO NVR XE

    Auslaufmodell

    Die ideale NVR-Lösung für die IP-Videoüberwachung, die alle erforderliche Software und Lizenzen für bis zu 24 Kanäle für kleine Installationen enthält.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der MAXPRO XE (Xpress Edition) NVR ist eine ideale Lösung für den Einstieg in IP-Videoüberwachungssysteme. Der XE NVR nutzt die IP-Kameras von Honeywell, um ein leistungsstarkes hochauflösendes Aufzeichnungs- und Sicherheitsüberwachungssystem für kleine Installationen zu bieten. Der Prozessor und das Speichergehäuse befinden sich zur Platz- und Kostenersparnis in einem Gehäuse, zusammen mit benutzerfreundlichen Desktop-Clients, Mac- oder PC-Browser-Webclient und mobilen Apps für Remote-Konnektivität und -Überwachung. Mehrere NVR-Einsätze zur Systemerweiterung lassen sich einfach über das Enterprise-Videomanagementsystem MAXPRO® VMS und das Intelligent Command-Dashboard von Honeywell verwalten.

    Merkmale und Vorteile:
    • 16 GB DDR4-Speicher mit interner Speicherkapazität von 4 TB, 8 TB, 18 TB oder 22 TB
    • Multi-Steam-Unterstützung für maximal 48 Streams
    • Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows® 10 IoT Enterprise 2021 Value LTSC
    • Die intuitive Benutzeroberfläche bietet ein funktionsreiches Benutzererlebnis, da nachrichtendienstliche Ereignisse von Kameras erfasst werden.
    • Gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Suche und Systemverwaltung für bis zu 24 IP-Kameras einschließlich hochauflösender Formate
    • Zwei 1-GB-Ethernet-Geräte sind im Lieferumfang enthalten, um Aufnahme- und Anzeigedaten zu trennen und so eine 100-prozentige Aufnahme und reibungslose Wiedergabe auch bei mehreren Client-Verbindungen zu gewährleisten
    • Kleine Tischfläche, geeignet für kleine Räume
    • Konform mit NDAA Abschnitt 889
    • 5 Jahre Hardware-Garantie
    Zertifizierungen:
    • ONVIF-Profil S, G, T
    • PSIA
    • Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B; EN55022:2010
    • Immunität: EN50130-4:2011
    • Sicherheit: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 60950-1; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security