NVRs - Netzwerkrekorder
4K/8MP Integrierter NVR Performance Serie
Die integrierten NVR's der Performance Series von Honeywell sind erschwingliche, voll ausgestattete NVR's, die eine Ultra HD 4K-Videoauflösung bieten.
Die integrierten NVR's der Performance Series von Honeywell sind erschwingliche, voll ausgestattete NVRs, die eine Ultra-4K-HD-Videoauflösung bieten. Wählen Sie zwischen einem 4-, 8- oder 16-Kanal-NVR mit mehreren Festplattenoptionen und bis zu 12 TB internem Speicher, um eine ideale und flexible Lösung für Ihre Überwachungsanforderungen zu erhalten. Benutzer können 4/8/16 Kanäle gleichzeitig mit synchronisierter Echtzeitwiedergabe auf Ihrem Monitor anzeigen (je nach Modell).
Der Schnellassistent und die PoE-Unterstützung (bis zu 4/8/16 Kanäle) ermöglichen eine schnelle und effiziente Einrichtung. Schnelle Installationen können mithilfe des intuitiven NVR-Designs und leicht verständlicher Schnellinstallationsanleitungen durchgeführt werden. Einfache Fernkonfiguration und Firmware-Updates werden über den Honeywell Viewer Web-Client und das Honeywell Config-Tool durchgeführt. Die flexiblen Speicheroptionen, die hohe Aufzeichnungs- und Netzwerkleistung der integrierten NVRs machen diese NVRs perfekt für eine Vielzahl von Sicherheitsanwendungen.
Merkmale und Vorteile:- Emissions: HEN041*3: FCC Part 15B, EN55032: 2012 + AC: 2013; HEN081*3/HEN161*3: FCC Part 15B, EN55032: 2012 + AC: 2013, EN61000-3-2: 2014,EN61000-3-3: 2013
- Immunity: EN50130-4: 2011
- Safety EU: EN60950-1
- Safety North America: UL Listed to UL/CSA 60950-1ROHSEN50581: 2012