NVRs - Netzwerkrekorder
Performance Series 4K Embedded NVR
Die eingebetteten 4K-NVRs der Performance-Serie sind erschwinglich und mit allen Funktionen ausgestattet und bieten eine Ultra HD 4K-Videoauflösung.
Mit diesen Halterungen lassen sich die PTZ-IP-Kameras der HDZ-Reihe auf einer Vielzahl von Oberflächen und in einer Reihe von Installationsszenarien installieren, was eine maximale Flexibilität bei der Positionierung des PTZ-Domes ermöglicht. Das einfache, solide Design dieser Halterungen ist die erste Wahl eines Installateurs für eine einfache Installation. Die Kabel aller Halterungen lassen sich einfach verlegen und die PTZ-Domes können ohne Neupositionierung des Gehäuses installiert, eingestellt und getestet werden. Die Deckenhalterung und die Verlängerungsstangen verwenden alle ein G1,5-Gewinde für eine einfache Installation. Alle Halterungen sind aus Aluminiumdruckguss oder verzinktem Stahl mit einer grauweißen Pulverbeschichtung, die sich perfekt an das Finish der Kamera anpasst.
Merkmale und Vorteile:- Flaches, modernes Design
- Preisgünstig
- Einfache Kabeldurchführung
- Verdeckte Verdrahtung
- Grauweiße pulverbeschichtete Oberfläche
- Innen-/Außeneinsatz