NVRs - Netzwerkrekorder
Focus 16/32/64 Kanal integrierter NVR Performance Serie
Die integrierten Netzwerk-Videorekorder (NVRs) der Performance Series focus mit 16/32/64 Kanälen sind voll ausgestattete NVRs mit Ultra-HD-4K-Videoauflösung.
Die integrierten Netzwerk-Videorekorder (NVRs) der Performance Series Focus 16/32/64 Channel sind voll ausgestattete NVRs mit Ultra HD 4K-Videoauflösung. Wählen Sie einen 16-, 32- oder 64-Kanal-NVR mit mehreren Festplattenoptionen und der Möglichkeit, den internen Speicher auf bis zu 32 TB zu erweitern, um eine ideale und flexible Lösung für Ihre Überwachungssituation zu finden. Die flexiblen Speicheroptionen und die hohe Aufzeichnungs- und Netzwerkleistung der integrierten 4K-NVRs von Focus machen diese NVRs perfekt für eine breite Palette von Sicherheitsanwendungen.