NVRs - Netzwerkrekorder
4K 12MP Netzwerk-Videorekorder
Die integrierten Netzwerk-Videorekorder (NVRs) der Performance Series focus mit 8/16/32 Kanälen bieten eine Ultra HD 4K-Videoauflösung.
Die integrierten Netzwerk-Videorekorder (NVRs) der Performance Series focus mit 8/16/32 Kanälen bieten Ultra HD 4K-Videoauflösung. Wählen Sie einen 8-, 16- oder 32-Kanal-NVR mit mehreren Festplattenoptionen und der Möglichkeit, den internen Speicher auf bis zu 16 TB zu erweitern, um eine ideale und flexible Lösung für Ihre Überwachungssituation zu finden. Die flexiblen Speicheroptionen und die hohe Aufzeichnungs- und Netzwerkleistung der integrierten 4K-NVRs von Focus machen diese NVRs perfekt für eine breite Palette von Sicherheitsanwendungen.
Zertifizierungen:- UL Listed