/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Batterien

Camdisc Recording System

Die Serie HT431 ist eine Serie mit Camdisc Digital Image Transmission und Recording Systemen für 10 IP-Kameras ohne Festplatte.

Überblick

HA70JCBEP bietet eine lokale Niederspannungs

versorgung. Dank

eines integrierten Ethernet-Switches mit

3 RJ45-Anschlüssen und einem SFP-Anschluss für den Glasfaser

anschluss ermöglicht er auch eine schnelle Ethernet-Verbindung.

HA70JCBEP wurde für den Anschluss einer PTZ-Kamera und ihres Unterlegscheibensets entwickelt, oder alternativ zwei feste Kameras und deren Unterlegscheibensatz.

Merkmale und Vorteile:
  • Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 316L
  • IP66/IP68/IP69.
  • Entwickelt und zertifiziert für die IIC-Gruppe (Gas) und die
  • IIIC-Gruppe (Staub).
  • Temperaturklasse: T6...T5 (Gas) und T 85°C...T 100°C
  • (Staub).
  • Umgebungstemperatur: +60°C (T6) oder +70°C (T5).
  • Gebaut und zertifiziert gemäß Richtlinie 2014/34/UE und mit den internationalen Normen IECEX.
  • 3 Modelle für verschiedene Leistungseingänge (24VAC, 120VAC, 230VAC.
Zertifizierungen:
  • Exproof-Anwendungen:
  • ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31)
  • IECEX (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31)
  • UL-gelistet für die USA (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 6007931)
  • UL-gelistet für Kanada (CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-0,
  • CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31)
  • Andere Zertifikate:
  • CE/ UL/ RoHS
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HeiTel CamDisc E Data Sheet
application/pdf 298.53 KB
8/16/2022
298.53 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HeiTel CamDisc E Data Sheet
298.53 KB
8/16/2022
298.53 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HeiTel CamDisc E Data Sheet
298.53 KB
8/16/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HT4310
CamDisc+ E 10
Image
SKU
Description
alt
HT4310
CamDisc+ E 10