Gehäuse, Halterungen und Hardware
Serie HBC5 Wandmontagehalter für Boxkamera für Innen
Die Kamerahalterungen der HBC5-Serie für den Innenbereich wurden mit Stil und Funktionalität entwickelt, wenn eine Wandmontage erforderlich ist. Sie stellen eine ideale Lösung für die meisten Anwendungen im Innenraum dar.
Mit der neuen equIP®-Reihe von IP-Kameras für den Innenbereich hebt Honeywell Qualität und Zuverlässigkeit auf die nächste Stufe. Die Honeywell TDN Niedriglicht IR-Mini-Dome-Kameras für den Innenbereich bieten eine hervorragende Bildqualität, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung.
Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass sie Ereignisse wie Bewegungen in der Szene, Alarmeingänge, Netzwerkfehler und/oder Kameramanipulationen automatisch erkennt und darauf reagiert. Zu den automatischen Reaktionen gehören das Versenden einer Benachrichtigung per E-Mail, FTP und/oder HTTP, das Versenden eines Standbildes des Ereignisses per E-Mail und/oder FTP und das Aufzeichnen eines Videoclips des Ereignisses auf eine konfigurierte Micro-SDHC-Karte. Die Einrichtung kann über einen Web-Client oder NVR angepasst werden.
Merkmale & Vorteile:- 1/3 Zoll 4 MP progressiver Scan-Imager
- 20 m (65') IR-Abstand, je nach Szenenreflexion
- True WDR: 120 dB
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht mit bis zu 0 Lux BW (mit eingeschalteten IR-LEDs)
- Bis zu dreifache Stream-Unterstützung
- 4 MP Auflösung bei 20 fps, oder 1080p bei 25/30 fps
- Integriertes PoE für einfache Verkabelungsoptionen; 12VDC/24 V AC-Eingänge sind ebenfalls verfügbar
- Korridormodus-Anzeigefunktion
- Integrierter Kameraspeicher: bis zu 128 GB Micro-SD-Karte (nicht enthalten)
- ONVIF-Profil S und G-konform
- FCC Teil 15
- CE (EN 55022)
- CE (EN 50130-4)
- UL-gelistet nach UL/CSA 60950-1
- CE (EN 60950-1)