Gehäuse, Halterungen und Hardware
Performance Series Corner-Mount Adapter
Die Eckmontageadapter der Performance Series eignen sich für die Honeywell Performance Series IP-Kameras und HQA-Kameras. Die Adapter für die Eckmontage bestehen aus SECC-Stahl und sind pulverbeschichtet, um der Oberfläche der Kameras zu entsprechen.
Mit den hochwertigen analogen (HQA) Bullet-Kameras der Performance-Serie für den Außenbereich können Sie Ihr analoges Sicherheitssystem mit der HQA-Technologie von Honeywell für HD-Bilder von 1080p bis 4K über Ihre vorhandene Koaxial-Infrastruktur aufrüsten. Diese Kameras sind einfach zu installieren und noch einfacher zu bedienen. Die Performance Series HQA Bullet-Kameras für den Außenbereich sind flexibel, mit allen Funktionen ausgestattet und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Überwachungsanwendungen. Sie bieten eine hervorragende Bildqualität zu einem günstigen Preis.
Merkmale und Vorteile:- Fernübertragung über Koaxialkabel mit geringer Dämpfung und Latenz – bis zu 800 m (2.625 ft) mit RG-59
- Entweder mit einem echten weiten Dynamikbereich (WDR) von 120 dB oder mit digitalem WDR sorgen Sie für blendfreie Bilder
- Wahre Tag- und Nachtbilder (TDN) liefern lebendige Farbbilder am Tag und klare Schwarz-Weiß-Bilder bei Nacht mit einem abnehmbaren IR-Schnittfilter
- Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht mit 2D/3D-Rauschunterdrückung
- Eine große Auswahl an Objektiven und Zoomoptionen für alle Arten von Installationen
- Plug-and-Play-kompatibel mit Honeywell HRHQ 4-, 8-, oder 16-Kanal-Hybrid-1080p-HQA-DVRs
- Integrierter PIR-Sensor mit Bildbewegungserkennung zur Vermeidung von Fehlalarmen
- Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit Schwellenwertalarm
- HB41XD2/HB42XD2/HB30XD2:
- Emissionen: EN55032, ANSI C63.4-2014
- Immunität: EN50130-4
- EU Sicherheit: EN60950-1
- RoHS: EN50581
- HB276HD4/HB74HD4:
- Emissionen: FCC Teil 15B
- Nordamerika Sicherheit: UL60950-1
- HBD42HD8:
- Emissionen: FCC, Teil 15B, EN55032:2012 +AC:2013
- Störfestigkeit: EN50130-4:2011
- Sicherheit: EN60950-1
- RoHS: EN50581: 2012