/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Sirenen und Signalgeber

Akustischer/Optischer Signalgeber mit 2 Eingängen

Der Akustische/Optische Signalgeber mit 2 Eingängen BUS-2 ist für die Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus mit Steuerung und Stromversorgung über BUS-2 gedacht.

Überblick

Der Akustische/Optische Signalgeber mit 2 Eingängen BUS-2 ist für die Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus mit Steuerung und Stromversorgung über BUS-2 gedacht. Für den Betrieb über die Zentrale MB/MB-Secure stehen ein akustischer Signalgeber und ein optischer Signalgeber mit getrennter Einstellung von Impuls, Helligkeit und Lautstärke sowie zwei freiprogrammierbare Meldergruppeneingänge zur Verfügung.

Ferner gibt es einen Kompatibilitätsmodus für den Betrieb über Zentralen vom Typ MB12/24/48/100/256 plus als 5-Output-Modul BUS-2. In diesem Fall sind fünf verschiedene Betriebsmodi für den Akustischen/Optischen Signalgeber verfügbar, die Eingänge werden im Kompatibilitätsmodus nicht unterstützt.

Merkmale und Vorteile:
  • Betrieb mit BUS-2
  • Optisches Alarmgerät
  • Akustisches Alarmgerät
  • Optisches und akustisches Alarmgerät kann separat aktiviert werden
  • Deckelkontakt und Abrissschutz
  • Betrieb über Zentrale MB-Secure
  • Betrieb über Zentrale MB12/24/48/100/256 plus
Zertifizierungen:
  • VdS-Anerkennung G114021 (Klasse C, IDS)
  • EN 50131-3 Grad 3, Class II SES-EMA-RL-T2:2010-08
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Akustischer-Optischer Signalgeber 2MG BUS-2
application/pdf 248.83 KB
5/27/2022
248.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Akustischer-Optischer Signalgeber 2MG BUS-2
248.83 KB
5/27/2022
248.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Akustischer-Optischer Signalgeber 2MG BUS-2
248.83 KB
5/27/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
044500
Akustischer/Optischer Signalgeber 2MG BUS-2
Image
SKU
Description
alt
044500
Akustischer/Optischer Signalgeber 2MG BUS-2