/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Sirenen und Signalgeber

Piezo Indoor Siren

Die Innensirene ist für akustische Alarme in Innenräumen geeignet und wird durch den Anschluss einer Betriebsspannung von 12 V DC aktiviert.

Überblick

Universelle Anschlussmodule wurden speziell für die Anpassung von Sensoren und Detektoren mit herkömmlicher Anschlusstechnik an das BUS-1-System entwickelt. Es ist auch möglich, einen Signalanzeiger über einen Halbleiterausgang anzusteuern, d.h. es kann ein zusätzlicher paralleler Anzeiger oder Signalgeber aktiviert werden.

Der Anstiegsgeschwindigkeitsdetektor hat eine Reinigungsfunktion und ist mit einem Widerstand von 12,1 abgeschlossen. Der Halbleiterausgang für die Signalanzeige ist belastbar. Die geringen Abmessungen und die kabelschonende 3-Draht-Technik sorgen für eine effektive Installation in Zeit und Kosten. Die geringen Abmessungen und die kabelschonende 3-Draht-Technik sorgen für eine effektive Installation in Bezug auf Zeit und Kosten.

Merkmale und Vorteile:
  • Kabelsparende 3-Leiter-BUS-Technologie
  • Zusätzlich 1 Differenzialdetektorgruppe integriert mit LED-Anzeige
  • VdS-Zulassung gemäß Klasse C
Zertifizierungen:
  • G197059 (IDT), Klasse C
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
POCCUSA86B00407
application/pdf 6.14 MB
2/14/2022
6.14 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Security_Products_catalogue_Russian_Feb2011
application/pdf 41.31 MB
2/17/2022
41.31 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Security_Products_catalogue_Russian_Feb2011
41.31 MB
2/17/2022
41.31 MB
POCCUSA86B00407
6.14 MB
2/14/2022
6.14 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
POCCUSA86B00407
6.14 MB
2/14/2022
Security_Products_catalogue_Russian_Feb2011
41.31 MB
2/17/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
043066.10
Sirene, 10 bis 28 V DC, -5 bis 45 °C, rot
Image
SKU
Description
alt
043066.10
Sirene, 10 bis 28 V DC, -5 bis 45 °C, rot