/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Lautsprecher

Edelstahlsäule f. Feuewehrschlüsseldepot

Schnellmontage-Edelstahlsäule als Hohlsäule mit Deckelüberwachung für die FSD Basic mit Rundum-Sabotageschutz.

Überblick

Schnellmontage-Edelstahlsäule als Hohlsäule mit Deckelüberwachung für das FSD Basic mit Rundum-Sabotageschutz. Zur freistehenden Montage des FSD und FSE. Für den Einsatz bei schwierigen Einbauverhältnissen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von FSD und FSE. Austauschbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit polierter Oberfläche für eine edle Optik und hohe Witterungsbeständigkeit. Deckelbefestigung mit vandalensicherem Bügelverschluss. Einfache Montage mit chemischen Dübeln. Abzweigdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkörper. FSD und FSE sind bei gleichzeitiger Bestellung in der Säule vormontiert.

Zertifizierungen:
  • VdS
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
785591
Edelstahlsäule als Hohlsäule für FSD Typ basic
Image
SKU
Description
alt
785591
Edelstahlsäule als Hohlsäule für FSD Typ basic