/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Lautsprecher

Edelstahl-Säule

Die Edelstahlsäule ist, zum Ausgießen mit Beton, für den FSD basic erhältlich. Sie ist aus Edelstahl mit einer polierten Oberfläche für eine edle Optik und hohe Witterungsbeständigkeit gefertigt.

Überblick

Die Edelstahlsäule ist zum Ausgießen für den FSD basic erhältlich. Sie hat austauschbare Halterungen für FSE Typ KRUSE oder PZ. Sie ist aus Edelstahl mit einer polierten Oberfläche für eine edle Optik und hohe Witterungsbeständigkeit gefertigt.

Die Abzweigdose ist mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkörper erhältlich. Sie wird bei schwierigen Einbaubedingungen eingesetzt. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von FSD und FSE.

Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
785592
Edelstahlsäule zum Ausgießen für FSD Typ basic
Image
SKU
Description
alt
785592
Edelstahlsäule zum Ausgießen für FSD Typ basic