/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Notbeleuchtung

OmniLED NM ST LED

OMNILED 10Y hat eine 10-jährige Garantie auf Leuchtmittel und Batterien. Dadurch erhalten Sie eine sehr kosten- und wartungseffiziente Leuchte. Ova/OmniLED 10Y ist eine elegante und funktionale Orientierungsleuchte für den Innenbereich.

Überblick

OMNILED 10Y hat eine 10-jährige Garantie auf Leuchtmittel und Batterien. Dadurch erhalten Sie eine sehr kosten- und wartungseffiziente Leuchte. Ova/OmniLED 10Y ist eine elegante und funktionelle Leitleuchte für den Innenbereich.

Die Leuchte wird mit austauschbaren Linsen geliefert, so dass die Leuchte sowohl in Antipanikräumen als auch in Fluchtwegen eingesetzt werden kann. Ova/OmniLED 10Y passt perfekt in z.B. Büro- und Kinogebäude, Hotels, Einkaufszentren, Café-/Restaurantumgebungen und dergleichen.

Merkmale und Vorteile:
  • LED-basiertes Orientierungslicht
  • Geliefert als dezentrale Selbsttest-Leuchte
  • Mit austauschbaren Linsen, Anti-Panik / Fluchtweg
  • Adressierbare Option mit Modul für elBus, pot. frei oder DALI
  • Großer Montageabstand mit neuen effektiven LED-Linsen
  • Hohe Lichtleistung 350 Lumen
  • Neues Zubehör - 5 Lux Linse
  • Lebenserwartung LED 100.000 Stunden
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
290050
alt
290052.10
alt
290057
alt
290057.10
alt
290057.S10
UniLED Combi - 27m SET-10
alt
290253.S10
MaxLED M 47m SET-10 230V w/pict Centr
alt
290254.S10
MaxLED M 26m SET-10 230V w/pict Centr
alt
290255.S10
MaxLED M 65m SET-10 230V w/pictCentr
Image
SKU
Description
alt
290050
alt
290052.10
alt
290057
alt
290057.10
alt
290057.S10
UniLED Combi - 27m SET-10
alt
290253.S10
MaxLED M 47m SET-10 230V w/pict Centr
alt
290254.S10
MaxLED M 26m SET-10 230V w/pict Centr
alt
290255.S10
MaxLED M 65m SET-10 230V w/pictCentr