/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Notbeleuchtung

Ova-OmniLED PRO Runde Leuchte

Ova/OmniLED PRO Round R 138 ist eine elegante und funktionale Orientierungsleuchte für den Innenbereich. Sie wird mit Wechsellinsen geliefert, sodass die Leuchte sowohl in Anti-Panik-Räumen als auch in Fluchtmöglichkeiten eingesetzt werden kann

Überblick

Ova/OmniLED PRO Round R 138 ist eine elegante und funktionale Orientierungsleuchte für den Innenbereich. Die Leuchte wird mit Wechsellinsen geliefert, sodass die Leuchte sowohl in Anti-Panik-Räumen als auch in Fluchtmöglichkeiten eingesetzt werden kann. Ova/OmniLED PRO Round R 138 passt perfekt in beispielsweise Büro- und Kinogebäude, Hotels, Einkaufszentren, Café-/Restaurantumgebungen und dergleichen. Ova/OmniLED PRO Round R 138 ist sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung bestehender Anlagen konzipiert. In der Decke versenkt montiert.

Merkmale und Vorteile:
  • LED-basiertes Markierungslicht
  • Lieferung als zentral adressierbare Leuchte
  • Einfache Adressierung, 1-32 mit Drehschalter
  • IP 40 staubdichte Leuchte
  • Lesedistanz von 25 Metern
  • Inklusive austauschbarer Piktogramme 2N-2O-HV-B (einseitig und zweiseitig)
  • Hohe Lichtleistung 200 lm
  • Lebensdauer LED > 100.000 Stunden, weniger Wartung
  • Halterungslösung einfache und schnelle Montage und Wartung weniger Wartungskosten
Zertifizierungen:
  • EN 60598-1
  • EN 60598-2-22
  • EN 55015
  • EN 61547
  • EN 61000-3-2
  • EN 61000-3-3
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
138177.S10
Ova-OmniLED PRO rund R ER/AP SET-10 230V Centr
Image
SKU
Description
alt
138177.S10
Ova-OmniLED PRO rund R ER/AP SET-10 230V Centr