Grundlagen für einen sicheren Schulbetrieb
Hybride Unterrichtsmodelle bringen viele Unsicherheiten und Herausforderungen mit sich. Doch die Lösungen von CentraLine unterstützen Sie dabei die Innenraumluftstandards in Ihren Schulgebäuden zu erfüllen und so das Infektionsrisiko zu minimieren. Unser Ansatz legt den Fokus auf Komfort und Gesundheitsschutz, ohne dabei Nachhaltigkeit, Produktivität oder Betriebseffizienz aus den Augen zu verlieren.
So gelingt Gesundheitsschutz in Gebäuden
Sensor für Innenraumluftqualität (IAQ)
- Misst die Komfortbedingungen, d. h. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2
- Misst die Luftqualität, d. h. TVOC und Feinstaub der Grösse PM2,5
- Verbessert die Lüftungsstrategie zur Steuerung von Luftfilterung, -druck und -strom
Healthy Buildings Dashboards
- Compliance ist ein wichtiger Faktor für nachhaltig gesunde Gebäude.
- Sie kann zur Geschäftskontinuität, Risikominimierung, Kostensenkung und zum Vertrauensaufbau für die Personen vor Ort beitragen.
- Die Richtlinien und Standardbetriebsverfahren werden sich weiterentwickeln, je mehr wir lernen, uns an die neue Normalität anzupassen.
Intelligente Lösungen für eine bessere Lernumgebung in Ihren Gebäuden
Was brauchen Ihre Gebäude? Vielleicht lautet die Antwort auf diese Frage ja: Technologie, die einen effizienteren Betrieb ermöglicht und so nicht nur die Gebäudeverwaltung vereinfacht, sondern auch das Raumverhalten der Menschen präzise überwacht.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Gebäude und nutzen Sie kostengünstige Möglichkeiten, um die Temperatur und Beleuchtung in Ihren Innenräumen zu verbessern – für optimale Lernumgebungen und nachhaltige, energieeffiziente Bildungseinrichtungen.
Kontakt