Grössere Flexibilität für mehr Individualität.
Die Modularität unserer Geräte der Saia PCD-Serie bietet eine hohe Flexibilität für individuelle Funktionen und künftige Entwicklungen. Diese nachhaltige Auslegung ermöglicht Anpassungen bei Hardware, Software oder Automation.
Freiheit zur Verwirklichung Ihrer Automationsziele.
Mit Saia PCD Steuerungssystemen steht Automation immer dort zur Verfügung, wo sie gebraucht wird. Jedes System zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die Software ist extrem leicht zu portieren. Oder Sie wechseln einfach zur neuen programmkompatiblen Nachfolgegeneration.
Der Schutz Ihrer Investition hat für uns höchste Priorität.
Dieser Schutz kann unterschiedliche Formen annehmen. Führen Sie ein Upgrade auf die neuesten Systeme durch, ohne Änderungen auf der E/A-Ebene vorzunehmen. Es sind weder zusätzlicher Platz noch Änderungen im Schaltschrank erforderlich. Die Klemmenanordnung bleibt unverändert.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.