Mit unseren Ressourcen ist Engineering ein Kinderspiel.
Die Bibliotheken unserer HLK- und DDC-Suiten beinhalten eine nützliche Sammlung komplexer Bausteine für die Steuerung von Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagen. Mit uns ist die Entwicklung gebäuderelevanter Systeme ein Leichtes.
HLK
Benutzerfreundliche Hardware
Eine Ethernet-Schnittstelle für alle wichtigen Web- und IT-Protokolle sorgt für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Regelbasierte Bausteine erleichtern die Entwicklung von Überwachungs-, Beleuchtungs- und Heizungssystemen noch zusätzlich.
Die intelligente Möglichkeit, Kosten zu reduzieren.
80 % der Lebenszykluskosten fallen während der Betriebsphase eines Gebäudes an. Die Hälfte davon sind Energiekosten, die sich mit einer intelligenten Lösung, die alle Gebäude miteinander verbindet, reduzieren lassen.
Flexibilität für heute und morgen.
Wir stellen sicher, dass Ihre Anwendungssoftware auf allen Plattformen läuft, über Gerätegenerationen hinweg portierbar ist und über Jahrzehnte erweiterbar bleibt. Selbst bei einer geänderten Programmierung bleibt der Anwendungscode erhalten.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.