Räumliche Entfernung stellt für uns kein Hindernis dar.
Um einwandfrei zu funktionieren, muss ein System regelmässig überprüft werden. Dies kann eine Herausforderung sein, wenn das System aus mehreren Stationen besteht, die über ein grosses Gebiet verteilt sind. Unsere Fernsteuerungssysteme erledigen diese Aufgabe effizient und kostengünstig.
Datengestützte Steuerung per Fernzugriff.
Jede einzelne Station innerhalb eines Systems erzeugt Daten zu ihrem aktuellen Status. Diese Daten können per Fernzugriff abgerufen werden. Werden Unregelmässigkeiten festgestellt, ist auch ein Eingriff aus der Ferne möglich.
Fernsteuerung von Infrastrukturen.
Die Steuerung aus der Ferne bietet viele Vorteile – nicht nur in der Gebäudeautomation, sondern auch bei Infrastrukturen. Weil die Überwachung von Versorgungseinrichtungen, selbst von grossen Gemeinschaftsanlagen, einfach ist.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.