/content/hbtbt/es/es/search-results.html

Honeywell Optimizer Energy Manager

Prepare sus edificios para el futuro: optimización energética automatizada

Honeywell Optimizer Supervisor + Energy Manager para edificios a zero emisiones

Optimice el consumo de energía de sus edificios

El Energy Manager, un complemento del Honeywell Optimizer Supervisor, le permitirá registrar, analizar, protocolizar y visualizar automáticamente la utilización de energía de todos los consumidores de sus edificios. Los gráficos y diagramas son visualmente atractivos, ofrecen una presentación clara y comprensible de la utilización de energía y la eficiencia energética, y son la clave para conseguir ahorros significativos de energía y costes.

Funciones potentes en detalle

Evaluación comparativa

  • Comparar rendimiento energético (valores diarios, semanales y mensuales)
  • Crear clasificaciones de consumidores
  • Diagramas de barras para información detallada
  • Vista segmentada de la propiedad para identificar valores atípicos
  • Clasificaciones agregadas de los consumidores para información más detallada
  • Detectar y corregir anomalías e ineficiencias de forma específica

Evaluación comparativa de la energía

Visualice el rendimiento energético de sus edificios y compare los valores diarios, semanales y mensuales actuales con los del periodo de referencia anterior y con los del año anterior.

 
 

Clasificación energética

Compare los mayores y menores consumidores dentro de un grupo de contadores, plantas, zonas o edificios y muestre u oculte los distintos consumidores.

Diagramas de barras ampliados

Vea un desglose de los distintos consumidores y descubra cómo contribuyen a su consumo de energía diario.

 
 

Vista de la propiedad

Esta vista segmenta toda la propiedad en cuadrantes y utiliza técnicas de normalización para obtener cifras clave. La representación del consumo de energía en el eje x y de los costes en el eje y le permitirá identificar y analizar específicamente valores atípicos con un consumo de energía y unos costes elevados.

Diagrama de clasificación (leaderboard)

El diagrama leaderboard es una herramienta de visualización. Complementa los diagramas de clasificación convencionales mostrando resultados agregados en forma de barras horizontales designadas. Las columnas opcionales para periodos de tiempo y porcentajes proporcionan información más detallada.

 
 

Detección de anomalías

Esta innovadora función identifica con una gran precisión patrones llamativos de consumo de energía. La detección automática de anomalías y posibles ineficiencias le permitirá tomar medidas específicas para optimizar el consumo de energía en varias ubicaciones, y mejorar así el rendimiento general de sus edificios y reducir los costes de explotación.

Análisis

  • Mostrar la relación entre datos meteorológicos y consumo de energía
  • Identificar los principales consumidores
  • Detectar tendencias y valores atípicos de un vistazo
  • Análisis automatizados y predicciones precisas con IA

Curva de temperatura de energía

Visualice los efectos de la temperatura exterior en el consumo de energía de su edificio a lo largo de un año. Defina después el consumo ideal para diferentes rangos de temperatura y valores de tolerancia.

 
 

Detectar tendencias de consumo

Utilice diagramas circulares fácilmente configurables para averiguar cómo contribuyen determinados edificios o zonas a sus costes energéticos totales y a su consumo total de energía.

  • Los costes energéticos de un vistazo
  • Analizar contribuciones de edificios
  • Detectar tendencias de consumo

Análisis de regresión

Visualice la relación entre los datos meteorológicos y el consumo de energía de sus edificios en un diagrama de regresión para los periodos de calefacción, consumo cero y refrigeración, y compare el consumo real con el consumo de energía previsto.

 
 

Mapa de calor

Visualice sus datos energéticos en un mapa de calor con bloques de 1 hora en colores para detectar valores atípicos, tendencias y patrones a lo largo del año. Los rangos de valores se calculan automáticamente a partir de los valores mínimos y máximos.

Aprendizaje automático

El Energy Manager utiliza los puntos fuertes de la IA avanzada y el aprendizaje automático para revolucionar la gestión energética de los edificios. Esta innovadora tecnología permite analizar y evaluar automáticamente los patrones de consumo de energía y facilita información significativa sin necesidad de realizar complejas configuraciones.

Integridad de datos

Con nuestra herramienta de integridad de datos, podrá identificar fácilmente los problemas en la calidad de sus datos. Obtenga de un vistazo una visión general de la integridad global de sus datos por diagrama con un intuitivo código de colores y útiles resúmenes en mensajes emergentes. Profundice en su análisis visualizando el número exacto de contadores activos e inactivos de cada conjunto de datos dentro del periodo de tiempo seleccionado en una ventana emergente de integridad de datos que se visualiza por separado.

KPI de energía

 

KPI de energía en tiempo real con normalización vectorial

La normalización vectorial permite normalizar un agregador mediante otro para obtener KPI de energía en tiempo real más significativos.

 

Energía por grados día (kWh/DD)

Mida la eficiencia de su sistema de aire acondicionado comparando el consumo de energía con los datos de grados día. Esto le permitirá detectar cómo cambia el consumo de energía en función de las condiciones meteorológicas e identificar ineficiencias cuando se produzcan fluctuaciones de temperatura.

PUE (Power Usage Effectiveness) histórica

Realice un seguimiento de la eficiencia de su centro de datos con condiciones cambiantes. Con series temporales separadas para el consumo total de energía de la instalación y la carga de IT, ahora puede calcular continuamente la PUE (total/IT).

Intensidad energética en la producción

Supervise la necesidad energética de cada unidad de producción. Dividiendo el consumo de energía por el volumen de producción (por ejemplo, kWh por kg) se obtiene una visión general en tiempo real de la eficiencia operativa, lo que a su vez permite identificar tendencias y reducir el derroche.

 

  Elaboración de informes

  • Exportar datos brutos
  • Crear informes y facturas con plantillas de Microsoft Excel
  • Guardar informes automáticos como CSV, PNG o PDF y enviarlos por correo electrónico

Exportación de datos brutos

Exporte sus datos energéticos brutos a Excel para poder calcular los KPI (indicadores clave de rendimiento) o los importes de las facturas utilizando cualquier método matemático, tarifa o tabla de referencia.

 

Elaboración de informes

Cree informes o facturas para inquilinos utilizando plantillas de Microsoft Excel y genere después documentos en PDF que podrá enviar automáticamente por correo electrónico o imprimir.

Automatización

Cree automáticamente informes en formato CSV, PNG o PDF para cada gráfico o diagrama y configure la herramienta de elaboración de informes de forma que se guarde localmente un archivo PDF y se envíe por correo electrónico.

Personalización

  • Personalizar el menú de navegación
  • Personalizar la interfaz de usuario para el proyecto y la marca
  • Visualizar el consumo de energía y el pico de demanda de grupos de contadores específicos
  • Personalizar informes y facturas

Menú personalizado

Adapte el menú de navegación vertical del panel de control del Energy Manager a sus necesidades personales con el sofisticado e intuitivo widget de arrastrar y soltar "Menu Builder", aunque no tenga conocimientos de programación. El widget puede integrarse fácilmente en cualquier página Px, garantizando una experiencia de navegación uniforme.

 

Interfaz de usuario personalizada

Cree una interfaz de usuario personalizada que se adapte a su proyecto y a su marca. Tendrá acceso a una biblioteca de diagramas gráficos, visualizaciones y widgets para diseñar las páginas que desee con el contenido que sea importante para usted.

Agrupación de contadores

Agrupe y normalice varios contadores de una zona, ubicación o edificio. Esto le permitirá representar gráficamente el consumo de energía y el pico de demanda durante diferentes periodos de tiempo para un único contador o un grupo de subcontadores.

Informes y facturas personalizados

Personalice sus informes y facturas, incluidos el logotipo, el texto, diagramas o imágenes.

  Herramientas

  • Implicar a empleados y clientes con presentaciones públicas
  • Garantizar la calidad de los datos
  • Utilizar datos meteorológicos históricos para realizar análisis precisos del consumo

Modo quiosco para presentaciones públicas

Muestre el consumo de energía de sus edificios junto con noticias de su empresa y anuncios públicos en la recepción de su edificio, oficinas, zonas de reunión o descanso para aumentar la implicación del personal en iniciativas de ahorro de energía. La selección, el orden y la duración de la visualización de las páginas pueden personalizarse.

 

Integridad de datos

El intuitivo código de colores y los útiles mensajes emergentes le permitirán ver de un vistazo en la herramienta de integridad de datos si hay problemas con la calidad de sus datos. La integridad global de sus datos se muestra en forma de porcentaje y una ventana emergente separada le permite mostrar más detalles, como el número de contadores encendidos y apagados en un periodo de tiempo concreto.

Servicio meteorológico

El Energy Manager cuenta con un completo servicio meteorológico en línea que proporciona información meteorológica histórica precisa relativa a la ubicación exacta de cada sistema sin coste adicional. Estos valiosos datos se combinan con datos locales de consumo de energía, lo que permite al software identificar anomalías con gran precisión.

Cómo ayudan Honeywell Optimizer Supervisor y Energy Manager a implementar la ley alemana GEG 2024

El cambio climático mundial es un reto importante y el sector de los edificios desempeña un papel clave en este sentido: solo en la UE, alrededor del 40 % del consumo de energía y el 36 % de las emisiones de CO2 proceden de edificios. Sobre la base de estos datos, la nueva ley alemana de energía de los edificios (GEG 2024) exige que los edificios comerciales sean climáticamente neutros en 2045. Sin embargo, para lograr esta neutralidad climática tan urgente y necesaria se necesitan soluciones innovadoras en los ámbitos de la automatización de edificios y la supervisión de la energía, dos competencias clave de Honeywell.

Sus obligaciones en virtud de la ley alemana GEG 2024
 
Nuestras soluciones para conseguir una automatización eficiente desde el punto de vista energético
Automatización de edificios
Debe implantar un sistema de automatización de edificios que cumpla el nivel de automatización B o superior conforme a la norma DIN V 18599-11: 2018-09.
  Honeywell Optimizer Supervisor
Brinda una solución completa escalable para la gestión de edificios y otras infraestructuras que combina visualización, interacción, supervisión y elaboración de informes.
Supervisión de la energía
Debe supervisar, analizar y registrar los datos de consumo de todos los sistemas técnicos del edificio para hacer visibles las pérdidas de eficiencia y aumentar la eficiencia energética global del edificio.
  Energy Manager
El complemento Energy Manager permite registrar, visualizar, analizar y optimizar el consumo de energía en todos los ámbitos para una supervisión energética conforme a DIN ISO 50001.

Juntos haremos que sus edificios sean climáticamente neutros

Solicite una demostración ahora