Altavoces para tuneles
ABT-TNL100 Difusor para túneles
Descripción
Difusor de bocina directiva de acero inoxidable de 100W para aplicaciones en túneles. Respuesta de frecuencia 250 - 8.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones 1714 x 1020 x 450 mm, peso 32 Kg, temperatura de funcionamiento -25 / +70 °C. Color gris (RAL 7035). Sensibilidad: 111 dB@1W/1m.
• Potencia nominal: 100 W • Salidas transformador: 100 / 50 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 111dB • Rango de frecuencias: 250 Hz a 8000 kHz • Temperatura ambiente: -25ºC a +70ºC • Peso:32 kg • Material: Acero inoxidable • Color: Gris, similar a RAL 7035 • Dimensiones:1714x1020x450 mm
• Grado de protección: IP 66
ABT-TNL100-1 Difusor para túneles
Descripción
Difusor de bocina directiva de acero inoxidable de 100W para aplicaciones en túneles. Respuesta de frecuencia 250 - 8.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones 729 x 365 x 253 mm, peso 14,5 Kg, temperatura de funcionamiento -25 / +70 °C. Color gris (RAL 7035). Sensibilidad: 108 dB@1W/1m.
• Potencia nominal: 100 W • Salidas transformador: 100 / 50 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 108dB • Rango de frecuencias: 250 Hz a 8000 kHz • Temperatura ambiente: -25ºC a +70ºC • Peso:14,5 kg • Material: Acero inoxidable • Color: Gris, similar a RAL 7035 • Dimensiones: 729x365x253 mm
• Grado de protección: IP 66