Estaciones de llamada
ABT-DFMS Estación de llamada de emergencia ETH
Descripción
Estación de llamada de emergencia con conexión ETH para la instalación en superficie o en pared (requiere caja REDBOX 300). Totalmente supervisada y equipada con micrófono PTT, LED de estado, 3 teclas de función programables y botón con protección mecánica. La estación de llamada incluye 2 entradas digitales y 2 salidas de relé, entrada opcional de alimentación de 48 VDC, puerto LAN, puerto LAN/WAN, puerto LAN PoE, puerto RS-485, puerto RJ-45 para la conexión del expansor de teclas ABT-EKB-20M, trimmer de ajuste del volumen de MIC y conector doble de fibra óptica para la conexión en bucle del sistema.
• Tensión de alimentación: 48V • Consumo: máx 266mA a 48Vdc(con 5 teclados de expansión) • Dimensiones: WxHxD: 150 mm × 55 mm × 210 mm
• Incorpora 2 entradas y 2 salidas de relé • Alimentación PoE o F.A. externa • Función de caja negra. Graba todos los mensajes emitidos durante una emergencia. • Función de intercomunicación entre estaciones.
Catálogo catálogo
ABT-DMS Estación de llamada ETH con 6 teclas
Descripción
Estación de llamada con conexión ETH para la emisión de mensajes o intercomunicación con otras estaciones para montaje en superficie o en pared (requiere caja REDBOX 300). Totalmente supervisada y equipada con altavoz, micrófono de cuello de cisne, LED de estado, 6 teclas de función de libre configuración y botón TALK. Equipada con 2 entradas de audio estéreo, 2 entradas de micrófono, salida de auriculares, trimmer de ajuste del volumen de MIC, entrada de 48 VDC y puertos RJ-45 para conexiones del sistema y expansor de teclas ABT-EKB-20M.
• Tensión de alimentación: 48V • Consumo: máx 266mA a 48Vdc(con 5 teclados de expansión) • Dimensiones: WxHxD: 120 mm × 55 mm × 210 mm • Peso: 1,4Kg
• Altavoz incorporado. • Extensión de hasta 5 módulos de 20 teclas • Alimentación PoE o F.A. externa • Función de intercomunicación entre estaciones.
Catálogo catálogo
ABT-DMS-LCD Estación de llamada ETH con pantalla táctil
Descripción
Estación de llamada con conexión ETH para la emisión de mensajes o intercomunicación con otras estaciones con altavoz incorporado. Dispone de pantalla táctil de 4,5" para una gestión simple y personalizada del sistema. Para montaje en superficie o ra la instalación de mesa o en pared (requiere caja REDBOX 300). Totalmente supervisada y equipada con micrófono de cuello de cisne, LED de estado, 6 teclas de función de libre configuración y botón TALK. Equipada con 2 entradas de audio estéreo, 2 entradas de micrófono, salida de auriculares, trimmer de ajuste del volumen de MIC, entrada de 48 VDC y puertos RJ-45 para conexiones del sistema y expansor de teclas ABT-EKB-20M.
• Tensión de alimentación: 48V • Dimensiones: WxHxD: 150 mm × 55 mm × 210 mm • Peso: 1,4Kg
• Pantall táctil LCD de 4,5" para fácil e intuitivo manejo del sistema. • Altavoz incorporado. • Extensión de hasta 5 módulos de 20 teclas • Alimentación PoE o F.A. externa • Función de intercomunicación entre estaciones.
Catálogo catálogo
ABT-EKB-20M Teclado de ampliación
Descripción
Teclado de ampliación con 20 teclas para las estaciones de llamada modelos:ABT-DFMS, ABT-DMS, ABT-DMS-LCD.
Hasta 5 unidades por estación de llamada
• Dimensiones: WxHxD: 120 mm × 55 mm × 210 mm • Peso aprox: 1,4 kg
Se alimenta de la estación de llamada
Catálogo catálogo
GS18E48-P1J Alimentador
Descripción
Alimentación auxiliar de 48VDC para las estaciones de llamada ETH.
Catálogo catálogo
REDBOX 300 Caja para montaje en pared
Descripción
Caja de metal color rojo para la instalación en la pared de estaciones de llamada ETH modelos ABT-DFMS, ABT-DMS, ABT-DMS-LCD y extensión de teclado ABT-EKB-20M. Puerta transparente en cristal acrílico. Incluye juego de tornillos.
• Dimensiones: WxHxD: 300 mm × 310 mm × 155 mm • Peso aprox: 3 kg
• Puerta frontal con cristal acrílico de 210x150mm. • RAL 3000 • 5 entradas de cable Ø19 mm en las partes superior e inferior de la cabina. • Hueco de Ø22 mm para bombín universal
Catálogo catálogo
Descripción
El ABT-M04N es un micrófono analógico de 4 botones con entrada AUX integrada, pulsador para hablar y LED que indica el estado listo para hablar con el estado AUX active
Cable de conexión tipo Cat5e
Entrada AUX con control de volumen dedicado (por ejemplo, música música de fondo)
Micrófono de vástago con indicador LED rojo circular
Indicación entre micrófonos de transmisiones MIC / AUX en curso
Amplio rango de tensión de funcionamiento
Distancia de conexión de hasta 390 / 730 m (consulte las especificaciones en el manual)