/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Más información
    583496 Módulo final de línea EOL (EN 54-16)

    Descripción

    Módulo final de línea para cerrar las líneas de altavoces del sistema de alarmas por voz VARIODYN® D1, garantizando el cumplimiento de la norma, en cuanto a la monitorización de las líneas, si existen más de 20 altavoces conectados por línea. El módulo se debe conectar después del último altavoz de la línea.
    Independiente del número y potencia de los altavoces conectados.

    • Monitorización conforme a la normativa
    • Elemento final para líneas de altavoces a 100V en configuración de 2 hilos
    • Diferentes opciones de conexión para un ajuste óptimo de la línea (3 posibles configuraciones)
    • Módulo sellado para garantizar una protección óptima frente a la humedad
    • Certificación EN54-16: 0786 – CPD – 20997
    • Certificación VdS: G 210122

    Más información
    HN-PTT Micrófono PTT

    Descripción

    Micrófono de mano PTT para unidad RK-MCU y/o estación de llamada RK-MIC

    Más información
    X-NPMS-W Caja metálica color rojo para montaje en pared del conjunto HN-PTT + RK-MIC

    Descripción

    Caja metálica color rojo para montaje en pared del conjunto HN-PTT + RK-MIC

    Busca un documento?

    Consulte nuestro centro de documentación, que contiene los documentos más solicitados. Seguimos desarrollando nuestro catálogo de productos, pero mientras tanto esperamos que este recurso le resulte útil.