Fuente de alimentación
581726 Fuente de alimentación de emergencia 24Vcc/270Ah. EN54-4
Descripción
La fuente de alimentación PSU 24-1 está diseñada para funcionar con el sistema PA/VA INTEVIO. Funciona como cargador y dispositivo de control para las baterías de respaldo externas de 24 V cc enconformidad con las normas EN 54-4+A1+A2.
El panel frontal incluye indicadores LED, pulsador de control y ranura USB, que permite controlar y probar los parámetros de servicio de la fuente de alimentación. Todas las conexiones se encuentran en la parte posterior de la unidad, que presenta dos opciones de configuración: las 6 salidas ofrecen la misma corriente, o 2 de las 6 con
mayor capacidad.
• Alimentación principal: 100 V-240 V 50/60 Hz
• Alimentación de emergencia: 21,5 V cc - 28,5 V cc
Parámetros de salida
• Salidas estándares a amplificadores: 4 x 40 A
• Salidas con mayor corriente 2 x 60 A
• Salidas auxiliares: 4 x 5 A
• Corriente total de la batería sin alimen eléc: 200 A máx.
• Índice de protección: IP20
• Temperatura: de -5 °C a 45 °C
• Dimensiones: WxHxD: 483 mm × 43 mm × 330 mm (1HU)
• Peso aprox: 4,9 kg
• Fuente de alimentación de
respaldo de alta potencia para montaje en rack de 19"
• Elevada corriente de salida, hasta 200 A @
24 V cc
• Gestión de un circuito de batería
• Capacidad máx. de baterías 270 Ah
• Pruebas de resistencia de los
circuitos de batería
• Tensión de equilibrio de baterías en serie
• Compensación de temperatura de carga
múltiple y tensiónflotante
• Diagnóstico avanzado e indicación de
estado
• Panel de distribución de alimentación de
CC incorporado y dispositivo de desconexión de baja tensión LVDD
• Opción de iniciar el sistema solo con
alimentación de batería, sin la fuente
principal presente –se denomina
arranque en frío
• Medidor de resistencia del circuito de batería integrado