Cables
Cable activador Galaxy
Los cables Galaxy Trigger de Honeywell son compatibles con una gama de software y herramientas de programación que permiten al usuario programar y controlar sus sistemas de seguridad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los cables de activación Galaxy de Honeywell están respaldados por una gama de software y herramientas de programación que permiten al usuario programar y controlar sus sistemas de seguridad. La serie de sistemas de seguridad Galaxy Dimension es una solución de seguridad de control de puertas e intrusión totalmente integrada para instalaciones de seguridad comerciales medianas y grandes.
Ofrece a sus clientes un sistema fácil de utilizar en un paquete económico y totalmente acorde al Grado de seguridad 3. Con sus innovadoras opciones de capacidad inalámbrica y de gestión remota de fácil uso, la serie proporciona soluciones de seguridad fiables y de alta calidad con la flexibilidad necesaria para satisfacer las exigencias de todas las aplicaciones comerciales e industriales.
Características y Beneficios:- Acceso a una puerta controlado por plantillas de acceso y estado de armado de grupos
- Las zonas tras la puerta se pueden desarmar automáticamente con un lector de tarjetas
- Los eventos pueden identificarse instantáneamente utilizando planos de planta realistas con WIN-PAK for Galaxy
- Registro de eventos de acceso con 1000 eventos grabados en el panel (registro de intrusión aparte).
- Opciones de comunicaciones GPRS, Ethernet, PSTN, USB
- Los grupos se pueden establecer mediante lectores de control de puerta
- El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
- EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security