/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Convertidores

    Convertidor MB-Secure BUS-1 IB2 

    El conversor MB-Secure BUS-1 IB2 permite el funcionamiento de los módulos BUS-1 en un panel de intrusión MB-Secure para la actualización rentable de los sistemas existentes a MB-Secure mientras mantiene la mayoría de los dispositivos BUS-1.

    Overview

    El conversor MB-Secure BUS-1 IB2 permite el funcionamiento de los módulos BUS-1 en un panel de intrusión MB-Secure para la actualización rentable de los sistemas existentes a MB-Secure mientras mantiene la mayoría de los dispositivos BUS-1. La conexión a MB-Secure se establece a través de IB2-BUS, lo que permite la instalación en la carcasa o en el campo; la programación se realiza a través del control de panel IQ. Las dos líneas BUS-1 que admiten un total de 126 dispositivos/direcciones están equipadas con fusibles electrónicos de autoajuste. Con la función de prueba BUS-1 integrada, se puede realizar una prueba sencilla e independiente del panel de los dispositivos BUS-1.

    Funciones y ventajas:
    • 1 línea IB2-BUS a MB-Secure, longitud máx. 2000 m (6562 pies)
    • 2 líneas BUS-1 para 63 dispositivos BUS-1 cada una, con una longitud máxima de cable de 1000 m (3280 pies)
    • Líneas BUS-1 equipadas con fusibles electrónicos de reinicio automático independientes
    • Dispositivo de prueba BUS-1 integrado con LED
    • Terminales enchufables con tornillos
    • Caja de plástico con cubierta y contacto tamper de pared
    • Se puede instalar en la carcasa del panel o externamente.
    Certificaciones:
    • EN 50131-3, grado de seguridad 3, clase medioambiental II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security